Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E3ZM-CD62 2M |
E3ZM-CR61 2M |
E3ZM-CR61-M1TJ 0.3M |
E3ZM-CT62B 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Lichtquelle | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Anschlussmethode | Kabellänge (m) | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | Erkennungsabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Infrarot-LED | Bis zu 1.000 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | 32 | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | - | 1000 | |
171.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierter Reflektor | [Rot] Rote LED | Bis zu 4.000 | 75 | [Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion) | 32 | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | - | 4000 | |
168.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | [Rot] Rote LED | Bis zu 10 | 75 | [Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion) | 32.2 | Ausführung mit Steckerrelais (M12) | 0.3 | 4 | 100 | ||
332.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | Unterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich | Orange LED | Min. 10000 | 12 | - | 32 | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | - | 20000 |
Loading...
Ausführung | Fotoelektrischer Sensor | Erfasstes Objekt | Lichtundurchlässiges Objekt | Strahlform | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Kopfform | Quadratisch | Gehäusematerial | Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Ausführung mit integriertem Verstärker |
Betriebsumgebung | Standard / Ölbeständig / Kältebeständigkeit | Raumbetriebstemperatur(℃) | -25::55 | Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 |
Schutzart | IP67 | Max. Kopfbreite(mm) | 21 | Max. Kopfgroße, Höhe(mm) | 10.8 |
Versorgungsspannung(V) | 10-30 VAC | Ausgangsformat | NPN Open Collector | Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar |
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm) | - | Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) | - | Zeitschalter | - |
Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | - | Punkt-Ø(mm) | - | Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) | 1 |
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | - | Laserklasse | - | Form (Verstärker) | - |
Material (Verstärker) | - | Passende Sensoren | - | Überblick | - |
Form (Strahl) | - | Eingang/Ausgang | - | Freischnitt-Unterstützung | - |
Festigkeit (Zug)(N) | - | Festigkeit (Anzug)(N▪m) | max. 0,5 (M3-Schrauben) | Öffnungswinkel(°) | - |
Material (Messkopf) | - | Befestigungsmethode | - | Kombi-Objektiv | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Erkennungsmethode
Lichtachse, Positionierung, Ausführung
Lichtquelle
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Standard-Erkennungsobjekt(Ø)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm)
Anschlussmethode
Kabellänge(m)
Anzahl optischer Achsen(Optische Achse)
Erkennungsabstand(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften