Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ölbeständig / optoelektronischer Entfernungseinstellungssensor (Metallkasten) (E3S-C)

Ölbeständig / optoelektronischer Entfernungseinstellungssensor (Metallkasten) (E3S-C)

Excellent water/oil resistance, impact resistance and long distance detection

[Features]
· Excellent water/oil resistance, impact resistance and long distance detection excellent water and oil resistance (IP67 internal standard, oil resistance).
· Safe even in an oil mist atmosphere.
· Long range detection, up to 30 m (transmission type).
· Excellent impact resistance M12 metal connector relay type available.
· Switching method of NPN/PNP output

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3S-CD11 2M
E3S-CD12 2M
E3S-CD61 2M
E3S-CD62 2M
E3S-CR11 2M
E3S-CR61 2M
E3S-CT11 2M
E3S-CT11 5M
E3S-CT11-M1J 0.3M
E3S-CT61 2M
E3S-CT61 5M
E3S-CT61-M1J 0.3M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Erkennungsmethode Lichtachse, Positionierung, Ausführung Lichtquelle Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Standard-Erkennungsobjekt
(Ø)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode Raumbetriebstemperatur
(℃)
Raumbetriebstemperatur
(%)
Max. Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Anschlussmethode Kabellänge
(m)
Erkennungsabstand
(mm)

188.37 €

5 Arbeitstage RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungInfrarot-LEDBis zu 1.000-Diffusionsreflektierende Ausführung-25~5535~8550Ausführung mit integriertem Kabel2700

218.68 €

7 Arbeitstage RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungInfrarot-LEDBis zu 2.000-Diffusionsreflektierende Ausführung-25~5535~8550Ausführung mit integriertem Kabel22000

195.65 €

7 Arbeitstage RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungInfrarot-LEDBis zu 1.000-Diffusionsreflektierende Ausführung-25~5535~8550Ausführung mit integriertem Kabel2700

225.94 €

7 Arbeitstage RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungInfrarot-LEDBis zu 2.000-Diffusionsreflektierende Ausführung-25~5535~8557Ausführung mit integriertem Kabel22000

156.86 €

7 Arbeitstage RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter Reflektor[Rot] Rote LEDBis zu 3.00075[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)-25~5535~8550Ausführung mit integriertem Kabel23000

167.78 €

7 Arbeitstage RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter Reflektor[Rot] Rote LEDBis zu 3.00075[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)-25~5535~8557Ausführung mit integriertem Kabel23000

195.63 €

5 Arbeitstage [Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichInfrarot-LEDMin. 1000015--25~5535~8550Ausführung mit integriertem Kabel230000

212.61 €

7 Arbeitstage [Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichInfrarot-LEDBis zu 3.00015--25~5535~8550Ausführung mit integriertem Kabel530000

212.38 €

7 Arbeitstage [Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichInfrarot-LEDMin. 1000015--25~5535~8550Ausführung mit Steckerrelais (M12)0.330000

205.34 €

5 Arbeitstage [Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichInfrarot-LEDMin. 1000015--25~5535~8557Ausführung mit integriertem Kabel230000

219.88 €

7 Arbeitstage [Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichInfrarot-LEDMin. 1000015--25~5535~8557Ausführung mit integriertem Kabel530000

220.86 €

7 Arbeitstage [Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichInfrarot-LEDMin. 1000015--25~5535~8557Ausführung mit Steckerrelais (M12)0.330000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fotoelektrischer Sensor Erfasstes Objekt Lichtundurchlässiges Objekt Strahlform Standard
Kopfform Quadratisch Gehäusematerial Zinkdruckguss Verstärker, Zubehör, Ausführung Ausführung mit integriertem Verstärker
Betriebsumgebung Standard / Ölbeständig / Kältebeständigkeit Schutzart IP67 Max. Kopfbreite(mm) 20.4
Max. Kopfgroße, Höhe(mm) 23 Versorgungsspannung(V) 10-30 VAC Ausgangsformat NPN / PNP Open Collector-Doppelausgang
Betriebsmodus Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm) - Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) -
Zeitschalter - Zubehörfunktion (ohne Verstärker) - Punkt-Ø(mm) -
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) - Anzahl optischer Achsen(Optische Achse) - Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) -
Laserklasse - Form (Verstärker) - Material (Verstärker) -
Passende Sensoren - Überblick - Form (Strahl) -
Eingang/Ausgang - Freischnitt-Unterstützung - Festigkeit (Zug)(N) -
Festigkeit (Anzug)(N▪m) 1,18 (M4-Schrauben verwenden) Öffnungswinkel(°) - Material (Messkopf) -
Befestigungsmethode Montagehalter (EN 1.4301 äquiv., mit Schraube) Kombi-Objektiv -

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support