Sehr kleiner induktiver Näherungssensor [E2EC]

Sehr kleiner induktiver Näherungssensor [E2EC]
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Sensor in Subminiaturbau form für anspruchsvolle Montagebedingungen
• Sensorkopf mit 3 mm Durchmesser für höchst anspruchsvolle Montagebedingungen.
• 18 mm langes, extrem kurzes Gehäuse der Grösse M12.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2EC-C1R5D1
E2EC-C1R5D1 2M
E2EC-C1R5D2 2M
E2EC-C2R5C1 2M
E2EC-C3D1
E2EC-C3D1-M1TGJ 0.5M
E2EC-CR8D1
E2EC-CR8D1 2M
E2EC-CR8D2 2M
E2EC-X4D1 2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form [L1] Abstand (Erfassungsbereich)
(mm)
Erfasstes Objekt Einsatzbereiche, Betriebsbedingungen Geschirmt/Nicht geschirmt Richtungserkennung Gehäusematerial Beschichtungserkennung Ausführung (Verstärker) Größe Schraubensensorkopf Größe zylindrischer Sensorkopf
(Ø)
Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Prüfsiegel Schutzklasse (IEC) Stromtyp Versorgungsspannung Ausgangsformat Betriebsmodus Anschlussmethode Anordnung der Anschlussstifte Kabellänge
(m)
Ausführung mit abweichender Frequenz Kabelspezifikation Beinhaltete Funktion Ausführung Kombination aus Verstärker/Kopf Details Erfassungsabstand L1
(mm)
Schutzart (NEMA) Mechanische Einbaubedingung für Sensor Beschichtung Gehäuse Ausführung der Schnittstelle Art der Betätigung Gehäusebauform Kaskadierbar Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion Durchmesser Sensor
(mm)
Schaltfrequenz
(Hz)
Werkstoff des Gehäuses SIL nach IEC 61508 Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Explosionsschutz-Kategorie für Staub Performance Level nach EN ISO 13849-1 Explosionsschutz-Kategorie für Gas Druckfest Geeignet für Sicherheitsfunktionen Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge

330.00 €

1 3 Arbeitstage -Bis zu 2---------18-IP67DC12-24 VDC2-DrahtNOAusführung mit Kabelauszug-------1,5SonstigeBündigSonstigeOhneMetallisches TargetZylinder, Gewindewahr15,41500MetallOhneOhneOhneLevel aOhnefalschfalschfalsch000

105.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Ausführung mit ZylindersäuleBis zu 2Magnetisches MetallStandard / Miniatur-Ausführung / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungVorderseiteMessing, vernickelt[ABS Kunststoff] ABSAusführung mit Verstärkerrelais-5,418CE / IECIP672-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, gepoltNOAusführung mit integriertem KabelBraun + V, blau 0V2StandardFlexibles Kabel, geschirmt, φ1,6/Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 2-adrig---1,5----------------------

105.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Ausführung mit ZylindersäuleBis zu 2Magnetisches MetallStandard / Miniatur-Ausführung / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungVorderseiteMessing, vernickelt[ABS Kunststoff] ABSAusführung mit Verstärkerrelais-5,418CE / IECIP672-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, gepoltNCAusführung mit integriertem KabelBraun + V, blau 0V2StandardFlexibles Kabel, geschirmt, φ1,6/Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 2-adrig---1,5----------------------

110.26 €

1 5 Arbeitstage Ausführung mit ZylindersäuleBis 3Magnetisches MetallStandard / Miniatur-Ausführung / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungVorderseiteMessing, vernickelt[ABS Kunststoff] ABSAusführung mit Verstärkerrelais-818CE / IECIP643-adrige DC-Ausführung5-24 VDCNPN Open CollectorNOAusführung mit integriertem KabelBraun + V, blau 0V, schwarz Ausgang2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig---2,5----------------------

367.10 €

1 3 Arbeitstage -Bis 3---------18-IP67DC12-24 VDC2-DrahtNOAusführung mit Kabelauszug-------3SonstigeBündigSonstigeOhneMetallisches TargetZylinder glattfalsch181000MetallOhneOhneOhneOhneOhnefalschfalschfalsch000

110.36 €

1 6 Arbeitstage Ausführung mit ZylindersäuleBis 3Magnetisches MetallStandard / Miniatur-Ausführung / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungVorderseiteMessing, vernickelt[ABS Kunststoff] ABSAusführung mit Verstärkerrelais-818CE / IECIP672-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, gepoltNOAusführung mit Steckerrelais (M12) (Smart Click)Braun + V, blau 0V0,5StandardFlexibles Kabel, geschirmt, φ1,6/Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 2-adrig---3----------------------

338.60 €

1 3 Arbeitstage -Bis 1---------12-IP67DC12-24 VDC2-DrahtNOAusführung mit Kabelauszug-------0,8SonstigeBündigSonstigeOhneMetallisches TargetZylinder, Gewindewahr131500MetallOhneOhneOhneLevel aOhnefalschfalschfalsch000

105.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Ausführung mit ZylindersäuleBis 1Magnetisches MetallStandard / Miniatur-Ausführung / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungVorderseiteMessing, vernickelt[ABS Kunststoff] ABSAusführung mit Verstärkerrelais-312CE / IECIP672-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, gepoltNOAusführung mit integriertem Kabel-2StandardFlexibles Kabel, geschirmt, φ1,6/Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 2-adrig---0,8----------------------

136.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Ausführung mit ZylindersäuleBis 1Magnetisches MetallStandard / Miniatur-Ausführung / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungVorderseiteMessing, vernickelt[ABS Kunststoff] ABSAusführung mit Verstärkerrelais-312CE / IECIP672-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, gepoltNCAusführung mit integriertem KabelBraun + V, blau 0V2StandardFlexibles Kabel, geschirmt, φ1,6/Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 2-adrig---0,8----------------------

123.40 €

58.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

SchraubentypBis 5Magnetisches MetallStandard / Miniatur-Ausführung / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungVorderseiteMessing, vernickelt[ABS Kunststoff] ABSAusführung mit VerstärkerrelaisM12-18CE / IECIP672-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, gepoltNOAusführung mit integriertem KabelBraun + V, blau 0V2StandardFlexibles Kabel, geschirmt, φ1,6/Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 2-adrig---4----------------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm) 10~20

Technischer Support