Hersteller-Teilenummer: E2EC-MC2D1 2M
Marke: OMRON
Preis: 126.20 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Betriebsumgebung: Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
Gehäusematerial: [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
Beschichtungserkennung: [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
Ausgangsformat: DC, 2-adrig, gepolt
Anschlussmethode: Ausführung mit integriertem Kabel
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E2EC-MC2D1 2M
Teilenummer
|
---|
E2EC-MC2D1 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsumgebung | Gehäusematerial | Beschichtungserkennung | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Kabelspezifikation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | DC, 2-adrig, gepolt | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, blau 0V | 2 | Flexibles Kabel, geschirmt, φ1,6/Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 2-adrig |
Loading...
Form | Ausführung mit Zylindersäule | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung](mm) | Bis zu 2 | Erfasstes Objekt | Magnetisches Metall |
---|---|---|---|---|---|
Geschirmt/Nicht geschirmt | Geschirmte Ausführung | Richtungserkennung | Vorderseite | Verstärker | Ausführung mit Verstärkerrelais |
Größe zylindrischer Sensorkopf(Ø) | 8 | Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm) | 10–20 | Kopfgröße, Tiefe(mm) | 18 |
Erworbene Standards | CE / IEC | Schutzvorrichtung (IEC) | IP67 | Stromtyp | 2-adrige DC-Ausführung |
Versorgungsspannung | 12-24 VDC | Betriebsmodus | NO | Ausführung mit abweichender Frequenz | Standard |
Beinhaltete Funktion | - | Ausführung | - | Kombination aus Verstärker/Kopf | - |
Details Erfassungsabstand L1(mm) | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verstärker-Relais, Näherungssensoren mit rostfreier Edelstahlerfassungsfläche [E2EC-M / Q], die Teilenummer ist E2EC-MC2D1 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E2EC-MC2D1 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsumgebung
Ausführung
Gehäusematerial
Beschichtungserkennung
Ausgangsformat
Anschlussmethode
Anordnung der Anschlussstifte
Kabellänge(m)
Kabelspezifikation
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E2EC-QC2D1-M1GJ-T 0.3M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebsumgebung | Gehäusematerial | Beschichtungserkennung | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Kabelspezifikation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard / Zerstäubungsfest / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Fluorkunststoff-Beschichtung | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Fluorkunststoff-Beschichtung | DC, 2-adrig, nicht gepolt | Ausführung mit Steckerrelais (M12) | (3)+V (0V), (4)0V(+V) | 0.3 | Kabel, Fluorharz-Abschirmung, φ4 (0,5 m)/Kabel, zerstäubungsfest, φ6 (0,3 m) |