Magnetischer Näherungssensor (GLS)

Magnetischer Näherungssensor (GLS)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Magnetic proximity sensor that is easy to handle.
· Proximity sensor to operate reed switch with permanent magnet.
· Ideal for detection of opening and closing of door etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GLS-1
GLS-1L
GLS-M1
GLS-S1
GLS-S1-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussmethode Kabellänge
(m)
Ausführung

64.65 €

1 6 Arbeitstage Ausführung mit Klemmleiste-Magnetsensor, Format vorgegeben (Korpus, Schalter, Magnet)

21.13 €

1 6 Arbeitstage Ausführung mit integriertem Kabel1Magnetsensor, Format vorgegeben

32.52 €

1 6 Arbeitstage Ausführung mit Klemmleiste-Magnetsensor, Magnetteil

49.83 €

1 6 Arbeitstage Ausführung mit Klemmleiste-Magnet-Sensorschalter

15.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Ausführung mit integriertem Kabel-Magnet-Sensorschalter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Quadratisch [L1] Abstand (Erfassungsbereich)(mm) Bis zu 20 Erfasstes Objekt Magnetisches Metall
Einsatzbereiche, Betriebsbedingungen Standard / Kältebeständigkeit Richtungserkennung Seite Gehäusematerial ABS
Beschichtungserkennung ABS Ausführung (Verstärker) Ausführung mit integriertem Verstärker Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm) 10~20
Kopfgröße, Tiefe(mm) 10 Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)(mm) 40,1~ Größe und Breite Sensorkopf(mm) 50
Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)(mm) 10,1~20 Größe und Höhe Sensorkopf(mm) 14 Schutzklasse (IEC) IP40
Stromtyp - Versorgungsspannung - Ausgangsformat -
Betriebsmodus - Anordnung der Anschlussstifte - Ausführung mit abweichender Frequenz -
Kabelspezifikation - Beinhaltete Funktion - Kombination aus Verstärker/Kopf -
Details Erfassungsabstand L1(mm) 15

Technischer Support