Registrieren
Konfigurieren
  • Lagerbestand
  • [L1] Abstand (Erkennung)(mm)

    Der Erkennungsabstand kann je nach Verstärker, Betriebsumgebung oder erfasstem Gegenstand unterschiedlich sein.

  • [L1] Abstand (Erfassungsbereich)(mm)

    * „Bis zu 2“ steht für über 1 und 2 oder weniger.

  • Erfasstes Objekt
  • Geschirmt/Nicht geschirmt
  • Gehäusematerial
    • Rostfreier Stahl
  • Ausführung (Verstärker)
  • Größe Schraubensensorkopf
  • Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
  • Kopfgröße, Tiefe(mm)
  • Prüfsiegel
  • Schutzklasse (IEC)
  • Betriebsmodus
  • Kabellänge(m)
  • Ausführung mit abweichender Frequenz
  • Beinhaltete Funktion
  • Kombination aus Verstärker/Kopf
  • Details Erfassungsabstand L1(mm)
  • Schutzart (NEMA)
  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor
  • Beschichtung Gehäuse
  • Ausführung der Schnittstelle
  • Art der Betätigung
  • Gehäusebauform
  • Kaskadierbar
  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
  • Durchmesser Sensor(mm)
  • Schaltfrequenz(Hz)
  • SIL nach IEC 61508
  • Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub
  • Performance Level nach EN ISO 13849-1
  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas
  • Druckfest
  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen
  • Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
  • Ausführung
  • CAD
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Versand am selben Tag möglich
    • Innerhalb von 3 Werktagen
    • Innerhalb von 5 Werktagen
    • Innerhalb von 6 Werktagen
    • Innerhalb von 7 Werktagen
    • Innerhalb von 9 Werktagen
    • Innerhalb von 10 Werktagen
    • Innerhalb von 15 Werktagen
    • Innerhalb von 24 Werktagen
    • Innerhalb von 25 Werktagen
  • Standard-Näherungssensoren [E2E]

    Teilenummer:

    Noch undefiniert. 131 mögliche Teilenummern gefunden.
    Stückzahl:

    Teilenummer-Liste

    Teilenummern / Seite

    [L1] Abstand (Erkennung)

    (mm)

    [L1] Abstand (Erfassungsbereich)

    (mm)

    Erfasstes Objekt

    Einsatzbereiche, Betriebsbedingungen

    Geschirmt/Nicht geschirmt

    Gehäusematerial

    Ausführung (Verstärker)

    Größe Schraubensensorkopf

    Kopfgröße, Tiefe (Bereich)

    (mm)

    Kopfgröße, Tiefe

    (mm)

    Prüfsiegel

    Schutzklasse (IEC)

    Stromtyp

    Versorgungsspannung

    Ausgangsformat

    Betriebsmodus

    Anschlussmethode

    Anordnung der Anschlussstifte

    Kabellänge

    (m)

    Ausführung mit abweichender Frequenz

    Kabelspezifikation

    Beinhaltete Funktion

    Ausführung

    Kombination aus Verstärker/Kopf

    Details Erfassungsabstand L1

    (mm)

    Schutzart (NEMA)

    Mechanische Einbaubedingung für Sensor

    Beschichtung Gehäuse

    Ausführung der Schnittstelle

    Art der Betätigung

    Gehäusebauform

    Kaskadierbar

    Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion

    Durchmesser Sensor

    (mm)

    Schaltfrequenz

    (Hz)

    SIL nach IEC 61508

    Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation

    Explosionsschutz-Kategorie für Staub

    Performance Level nach EN ISO 13849-1

    Explosionsschutz-Kategorie für Gas

    Druckfest

    Geeignet für Sicherheitsfunktionen

    Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte

    Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion

    Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge

    Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge

    Mindestbestellmenge
    -
    Bis zu 2
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M8
    20,1~30
    26
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit mit Steckverbinder (M12)
    (1) braun + V, (4) blau 0V
    -
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC)
    -
    Standardausführung
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 2
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M8
    20,1~30
    26
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit mit Steckverbinder (M12)
    (1) braun + V, (4) blau 0V
    -
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC)
    -
    Standardausführung
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 2
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M8
    20,1~30
    26
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit Steckerrelais (M12)
    (1) braun + V, (4) blau 0V
    0.3
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 2
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M8
    20,1~30
    26
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit Steckerrelais (M12)
    (1) braun + V, (2)(3) weiß unbelegte Klemme, (4) schwarz 0V
    0.3
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 2
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M8
    20,1~30
    26
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit Steckerrelais (M12)
    (1) braun + V, (2)(3) weiß unbelegte Klemme, (4) schwarz 0V
    0.3
    Standard
    Rundkabel, Polyurethan-Mantel (PUR), φ4
    -
    Standardausführung
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 2
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M8
    20,1~30
    26
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit Steckverbinder (M8)
    (1) braun + V, (4) blau 0V
    -
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC)
    -
    Standardausführung
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 2
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M8
    20,1~30
    26
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit integriertem Kabel
    (1) braun + V, (4) blau 0V
    2
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 2
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M8
    20,1~30
    26
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit integriertem Kabel
    -
    2
    Standard
    Rundkabel, Polyurethan-Mantel (PUR), φ4
    -
    Standardausführung
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 2
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M8
    20,1~30
    26
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NC
    Ausführung mit Steckverbinder M12
    (1)+V, (2)0V
    -
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC)
    -
    Standardausführung
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 2
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M8
    20,1~30
    26
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NC
    Ausführung mit Steckerrelais (M12)
    (1)+V, (2)0V
    0.3
    Standard
    Rundkabel, Polyurethan-Mantel (PUR), φ4
    -
    Standardausführung
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 2
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M8
    20,1~30
    26
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NC
    Ausführung mit Steckverbinder (M8)
    (1)+V, (2)0V
    -
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC)
    -
    Standardausführung
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 2
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M8
    20,1~30
    26
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NC
    Ausführung mit integriertem Kabel
    (1) braun + V, (2) blau 0V
    2
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 2
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M8
    20,1~30
    26
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NC
    Ausführung mit integriertem Kabel
    -
    2
    Standard
    Rundkabel, Polyurethan-Mantel (PUR), φ4
    -
    Standardausführung
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 2
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    38
    CE / IEC / CCC
    IP67
    AC, 2-adrig
    24-240 VAC
    AC, 2-adrig
    NO
    Ausführung mit integriertem Kabel
    (3) oder (1) braun, (4) oder (2) blau ((3)-(4) NO / (1)-(2) NC)
    2
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 2
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    38
    CE / IEC / CSA / CCC
    IP67
    AC, 2-adrig
    24-240 VAC
    AC, 2-adrig
    NO
    Ausführung mit mit Steckverbinder (M12)
    (3) oder (1) braun, (4) oder (2) blau ((3)-(4) NO / (1)-(2) NC)
    -
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC)
    -
    Standardausführung
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 2
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    38
    CE / IEC / CCC
    IP67
    AC, 2-adrig
    24-240 VAC
    AC, 2-adrig
    NC
    Ausführung mit integriertem Kabel
    (3) oder (1) braun, (4) oder (2) blau ((3)-(4) NO / (1)-(2) NC)
    2
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 3
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    33
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit mit Steckverbinder (M12)
    (3)0V, (4)+V
    -
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC)
    -
    Standardausführung
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    33
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit Steckerrelais (M12)
    (1) braun + V, (4) blau 0V
    0.3
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4
    -
    Standardausführung
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 3
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    33
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit Steckerrelais (M12)
    (1) braun + V, (4) blau 0V
    1
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4
    -
    Standardausführung
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 3
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    33
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit Steckerrelais (M12)
    (3) braun + V (0V), (4) blau 0V (+V)
    0.3
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4
    -
    Standardausführung
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 3
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    33
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, nicht gepolt
    NO
    Ausführung mit Steckerrelais (M12)
    (3) braun + V (0V), (4) blau 0V (+V)
    0.3
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4
    -
    Standardausführung
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 3
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    33
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit Steckerrelais (M12)
    (1) braun + V, (2)(3) weiß unbelegte Klemme, (4) schwarz 0V
    0.3
    Standard
    Rundkabel, Polyurethan-Mantel (PUR), φ4
    -
    Standardausführung
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    33
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit integriertem Kabel
    (1) braun + V, (4) blau 0V
    2
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 3
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    33
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit integriertem Kabel
    (1) braun + V, (4) blau 0V
    2
    Standard
    Rundkabel, Polyurethan-Mantel (PUR), φ4
    -
    Standardausführung
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 3
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    33
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit integriertem Kabel
    (4) braun + V, (2) orange + V Diagnoseausgang, (3) blau 0V
    2
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig
    Inkl. Selbstdiagnose-Ausgang
    Standardausführung
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 3
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    33
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit integriertem Kabel
    (4) braun + V, (2) orange + V Diagnoseausgang, (3) blau 0V
    5
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig
    Inkl. Selbstdiagnose-Ausgang
    Standardausführung
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    3
    -
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    33
    CE / IEC
    IP67
    DC, 2 Leiter
    12 ~ 24 VDC
    DC, 2 Leiter mit Polarität
    NO
    Herauszieh-Modell, Kabel
    (4) braun + V (2) orange + V, (3) blau 0 V
    2
    Standard
    Rundkabel φ4, Vinyl-Mantel (PVC), 2-/3-adrig
    -
    Standardmodell
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    33
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit mit Steckverbinder (M12)
    (4) braun + V, (2) orange + V Diagnoseausgang, (3) blau 0V
    -
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4
    Inkl. Selbstdiagnose-Ausgang
    Standardausführung
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 3
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    33
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NC
    Ausführung mit mit Steckverbinder (M12)
    (1) braun + V, (2) blau 0V
    -
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC)
    -
    Standardausführung
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 3
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    33
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NC
    Ausführung mit Steckerrelais (M12)
    (1)+V, (2)0V
    0.3
    Standard
    Rundkabel, Polyurethan-Mantel (PUR), φ4
    -
    Standardausführung
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 3
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    33
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NC
    Ausführung mit integriertem Kabel
    (1) braun + V, (2) blau 0V
    2
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 3
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    33
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NC
    Ausführung mit integriertem Kabel
    (1) braun + V, (2) blau 0V
    5
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 3
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    33
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NC
    Ausführung mit integriertem Kabel
    (1) braun + V, (2) blau 0V
    2
    Standard
    Rundkabel, Polyurethan-Mantel (PUR), φ4
    -
    Standardausführung
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 3
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    33
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit integriertem Kabel
    -
    2
    Ausführung mit abweichender Frequenz
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 3
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    50,1~60
    55
    CE / IEC / CCC
    IP67
    DC-AC-Doppelverwendung, 2-adrig
    24-240 VDC/48-240 VAC
    2-adrig, für Wechsel- und Gleichstrom
    NO
    Ausführung mit integriertem Kabel
    -
    2
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 3
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    50,1~60
    55
    CE / IEC / CCC
    IP67
    DC-AC-Doppelverwendung, 2-adrig
    24-240 VDC/48-240 VAC
    2-adrig, für Wechsel- und Gleichstrom
    NO
    Ausführung mit integriertem Kabel
    -
    5
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Nicht abgeschirmte Ausführung
    [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M8
    20,1~30
    26
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit integriertem Kabel
    (1) braun + V, (4) blau 0V
    5
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    4
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Nicht abgeschirmte Ausführung
    [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M8
    20,1~30
    26
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit mit Steckverbinder (M12)
    (1) braun + V, (4) blau 0V
    -
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC)
    -
    Standardausführung
    -
    4
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Nicht abgeschirmte Ausführung
    [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M8
    20,1~30
    26
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit Steckverbinder (M8)
    (1) braun + V, (4) blau 0V
    -
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC)
    -
    Standardausführung
    -
    4
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Nicht abgeschirmte Ausführung
    [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M8
    20,1~30
    26
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NC
    Ausführung mit integriertem Kabel
    (1) braun + V, (2) blau 0V
    2
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    4
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Nicht abgeschirmte Ausführung
    [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M8
    20,1~30
    26
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NC
    Ausführung mit integriertem Kabel
    (1) braun + V, (2) blau 0V
    5
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    4
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Nicht abgeschirmte Ausführung
    [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M8
    20,1~30
    26
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NC
    Ausführung mit Steckverbinder (M8)
    (1) braun + V, (2) blau 0V
    -
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC)
    -
    Standardausführung
    -
    4
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M18
    30,1~40
    38
    CE / IEC
    IP67
    3-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    NPN-Spannungs-/Stromausgang
    NO
    Ausführung mit integriertem Kabel
    (1) braun + V, (4)(2) schwarz Steuerausgang, (3) blau 0V
    10
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    5
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M18
    30,1~40
    38
    CE / IEC
    IP67
    3-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    Integrierter NPN-Kollektorlastausgang
    NO
    Ausführung mit integriertem Kabel
    -
    2
    Ausführung mit abweichender Frequenz
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    5
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M18
    30,1~40
    38
    CE / IEC
    IP67
    3-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    PNP-Spannungs-/Stromausgang
    NC
    Ausführung mit integriertem Kabel
    (1) braun + V, (4)(2) schwarz Steuerausgang, (3) blau 0V
    2
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    5
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Nicht abgeschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    33
    CE / IEC
    IP67
    3-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    Integrierter NPN-Kollektorlastausgang
    NO
    Ausführung mit integriertem Kabel
    -
    2
    Ausführung mit abweichender Frequenz
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC)
    -
    Standardausführung
    -
    5
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Nicht abgeschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    38
    CE / IEC / CCC
    IP67
    AC, 2-adrig
    24-240 VAC
    AC, 2-adrig
    NO
    Ausführung mit integriertem Kabel
    -
    2
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    5
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Nicht abgeschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    38
    CE / IEC / CSA / CCC
    IP67
    AC, 2-adrig
    24-240 VAC
    AC, 2-adrig
    NO
    Ausführung mit mit Steckverbinder (M12)
    (3) oder (1) braun, (4) oder (2) blau ((3)-(4) NO / (1)-(2) NC)
    2
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC)
    -
    Standardausführung
    -
    5
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Nicht abgeschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M12
    30,1~40
    38
    CE / IEC / CCC
    IP67
    AC, 2-adrig
    24-240 VAC
    AC, 2-adrig
    NC
    Ausführung mit integriertem Kabel
    (3) oder (1) braun, (4) oder (2) blau ((3)-(4) NO / (1)-(2) NC)
    2
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    5
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M18
    30,1~40
    38
    CE / IEC / CCC
    IP67
    AC, 2-adrig
    24-240 VAC
    AC, 2-adrig
    NO
    Ausführung mit integriertem Kabel
    -
    2
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    5
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M18
    30,1~40
    38
    CE / IEC / CCC
    IP67
    AC, 2-adrig
    24-240 VAC
    AC, 2-adrig
    NO
    Ausführung mit integriertem Kabel
    (3) oder (1) braun, (4) oder (2) blau ((3)-(4) NO / (1)-(2) NC)
    5
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    5
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M18
    30,1~40
    38
    CE / IEC / CSA / CCC
    IP67
    AC, 2-adrig
    24-240 VAC
    AC, 2-adrig
    NO
    Ausführung mit mit Steckverbinder (M12)
    (3) oder (1) braun, (4) oder (2) blau ((3)-(4) NO / (1)-(2) NC)
    -
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC)
    -
    Standardausführung
    -
    5
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M18
    30,1~40
    38
    CE / IEC / CCC
    IP67
    AC, 2-adrig
    24-240 VAC
    AC, 2-adrig
    NC
    Ausführung mit integriertem Kabel
    -
    2
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    5
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis 5
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M18
    30,1~40
    38
    CE / IEC
    IP67
    AC, 2-adrig
    24-240 VAC
    AC, 2-adrig
    NC
    Ausführung mit integriertem Kabel
    (3) oder (1) braun, (4) oder (2) blau ((3)-(4) NO / (1)-(2) NC)
    5
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig
    -
    Standardausführung
    -
    5
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 10
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M18
    30,1~40
    38
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit mit Steckverbinder (M12)
    (3)0V, (4)+V
    -
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC)
    -
    Standardausführung
    -
    7
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 10
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M18
    30,1~40
    38
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit mit Steckverbinder (M12)
    (1) braun + V, (4) blau 0V
    -
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC)
    -
    Standardausführung
    -
    7
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 10
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M18
    30,1~40
    38
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit Steckerrelais (M12)
    (1) braun + V, (4) blau 0V
    0.3
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6
    -
    Standardausführung
    -
    7
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 10
    Magnetisches Metall
    Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M18
    30,1~40
    38
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit Steckerrelais (M12)
    (1) braun + V, (4) blau 0V
    1
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC)
    -
    Standardausführung
    -
    7
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    -
    Bis zu 10
    -
    -
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    -
    M18
    50,1~60
    53
    -
    IP67
    DC
    12-24 VDC
    2-Draht
    NO
    Steckverbinder M12
    -
    0.3
    -
    -
    -
    -
    -
    7
    Sonstige
    Bündig
    Vernickelt
    Ohne
    Metallisches Target
    Zylinder, Gewinde
    falsch
    1
    18
    500
    Ohne
    Ohne
    Ohne
    Ohne
    Ohne
    falsch
    falsch
    falsch
    0
    0
    0
    1 Stück
    -
    Bis zu 10
    Magnetisches Metall
    Standard / Kältebeständigkeit
    Geschirmte Ausführung
    Messing, vernickelt
    Ausführung mit integriertem Verstärker
    M18
    30,1~40
    38
    CE / IEC
    IP67
    2-adrige DC-Ausführung
    12-24 VDC
    DC, 2-adrig, gepolt
    NO
    Ausführung mit Steckerrelais (M12)
    (3) braun + V (0V), (4) blau 0V (+V)
    0.3
    Standard
    Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6
    -
    Standardausführung
    -
    7
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 Stück
    Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
    Reguläre Versanddauer
    71.40 €34.27 €
    ( 40.78 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    71.40 €34.27 €
    ( 40.78 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    103.17 €
    ( 122.77 € )
    6 Werktage
    83.65 €
    ( 99.54 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    172.70 €108.80 €
    ( 129.47 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    106.00 €
    ( 126.14 € )
    7 Werktage
    106.00 €
    ( 126.14 € )
    7 Werktage
    81.21 €
    ( 96.64 € )
    5 Werktage
    135.60 €
    ( 161.36 € )
    7 Werktage
    175.30 €
    ( 208.61 € )
    7 Werktage
    106.00 €
    ( 126.14 € )
    7 Werktage
    73.47 €33.80 €
    ( 40.22 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    99.92 €78.94 €
    ( 93.94 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    109.40 €68.92 €
    ( 82.01 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    109.40 €
    ( 130.19 € )
    7 Werktage
    109.40 €
    ( 130.19 € )
    7 Werktage
    78.48 €62.00 €
    ( 73.78 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    132.00 €83.16 €
    ( 98.96 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    108.22 €
    ( 128.78 € )
    6 Werktage
    103.17 €
    ( 122.77 € )
    6 Werktage
    106.27 €
    ( 126.46 € )
    6 Werktage
    134.00 €
    ( 159.46 € )
    7 Werktage
    102.50 €
    ( 121.97 € )
    7 Werktage
    57.68 €45.57 €
    ( 54.23 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    106.42 €50.02 €
    ( 59.52 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    89.87 €
    ( 106.95 € )
    6 Werktage
    116.96 €
    ( 139.18 € )
    6 Werktage
    116.70 €
    ( 138.87 € )
    36 Werktage
    102.50 €
    ( 121.97 € )
    7 Werktage
    90.49 €42.53 €
    ( 50.61 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    78.48 €62.00 €
    ( 73.78 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    109.40 €68.92 €
    ( 82.01 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    150.60 €
    ( 179.21 € )
    7 Werktage
    78.87 €37.07 €
    ( 44.11 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    96.88 €76.54 €
    ( 91.08 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    124.76 €
    ( 148.46 € )
    10 Werktage
    118.20 €74.47 €
    ( 88.62 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    106.00 €
    ( 126.14 € )
    6 Werktage
    81.20 €64.15 €
    ( 76.34 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    71.29 €34.22 €
    ( 40.72 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    85.56 €
    ( 101.82 € )
    36 Werktage
    106.00 €
    ( 126.14 € )
    6 Werktage
    116.88 €
    ( 139.09 € )
    6 Werktage
    100.25 €
    ( 119.30 € )
    6 Werktage
    91.24 €
    ( 108.58 € )
    6 Werktage
    86.54 €
    ( 102.98 € )
    6 Werktage
    109.40 €68.92 €
    ( 82.01 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    109.40 €
    ( 130.19 € )
    7 Werktage
    109.40 €
    ( 130.19 € )
    7 Werktage
    86.40 €68.26 €
    ( 81.23 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    93.12 €73.56 €
    ( 87.54 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    112.90 €
    ( 134.35 € )
    7 Werktage
    112.90 €
    ( 134.35 € )
    7 Werktage
    156.05 €
    ( 185.70 € )
    36 Werktage
    91.64 €43.07 €
    ( 51.25 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    111.30 €
    ( 132.45 € )
    6 Werktage
    140.80 €88.70 €
    ( 105.55 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    108.89 €51.18 €
    ( 60.90 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    139.00 €
    ( 165.41 € )
    3 Werktage
    115.90 €
    ( 137.92 € )
    6 Werktage

    Weitere Informationen

    Grundlegende Informationen

    Wenn Sie nach einem Näherungssensor suchen, wenden Sie sich zuerst an E2E. Erstklassige Leistung/Qualität, große Variationsbreite ermöglicht es Ihnen, das am besten geeignete Modell für Ihre Anforderungen zu wählen.
    Hervorragende Umweltbeständigkeit ist realisiert. Das Standardkabel ist aus ölbeständigem PVC. Auf der Sensoroberfläche wird starkes Material für Schneidöl verwendet