Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L1] Abstand (Erfassungsbereich) (mm) | Geschirmt/Nicht geschirmt | Richtungserkennung | Gehäusematerial | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (mm) | Stromtyp | Versorgungsspannung | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Ausführung mit abweichender Frequenz | Kabelspezifikation | Beinhaltete Funktion | Ausführung | Kombination aus Verstärker/Kopf | Details Erfassungsabstand L1 (mm) | Schutzart (NEMA) | Mechanische Einbaubedingung für Sensor | Beschichtung Gehäuse | Ausführung der Schnittstelle | Art der Betätigung | Gehäusebauform | Kaskadierbar | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | Schaltfrequenz (Hz) | Störfestigkeit gegen magnetische Felder | SIL nach IEC 61508 | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Druckfest | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.60 € | 5 | 3 Arbeitstage | Bis zu 2 | Nicht abgeschirmte Ausführung | Vorderseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | - | 5 | 20,1~30 | 25 | 5,1~10 | 8 | DC | 12-24 VDC | PNP | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Ohne | Metallisches Target | Sonderbauform | wahr | 1 | 1000 | - | Ohne | Ohne | Ohne | Level a | Ohne | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 0 | ||
100.00 € | 5 | 3 Arbeitstage | Bis zu 2 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | - | 5 | 20,1~30 | 25 | 5,1~10 | 8 | DC | 12-24 VDC | NPN | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Ohne | Metallisches Target | Sonderbauform | wahr | 1 | 1000 | - | Ohne | Ohne | Ohne | Level a | Ohne | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 0 | ||
41.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 2 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 20,1~30 | 25 | 5,1~10 | 8 | 5,1~10 | 5,5 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 3-adrig | - | 3-adrige DC-Ausführung, flach | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
120.90 € | 3 | 3 Arbeitstage | Bis 3 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 20,1~30 | 30 | 5,1~10 | 10 | 5,1~10 | 6 | DC | 12-24 VDC | PNP | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | Sonstige | Nicht bündig | Sonstige | Ohne | Metallisches Target | Quader | wahr | 1 | 600 | - | Ohne | Ohne | Ohne | Level a | Ohne | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 0 | ||
131.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis 3 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 20,1~30 | 30 | 5,1~10 | 10 | 5,1~10 | 6 | DC | 12-24 VDC | PNP | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | Sonstige | Nicht bündig | Sonstige | Ohne | Metallisches Target | Quader | wahr | 1 | 600 | - | Ohne | Ohne | Ohne | Level a | Ohne | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 0 | ||
106.80 € | 5 | 3 Arbeitstage | Bis 3 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 20,1~30 | 30 | 5,1~10 | 10 | 5,1~10 | 6 | DC | 12-24 VDC | PNP | Öffner | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Sonstige | Nicht bündig | Sonstige | Ohne | Metallisches Target | Quader | wahr | 1 | 600 | - | Ohne | Ohne | Ohne | Level a | Ohne | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 0 | ||
81.65 € 51.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis 3 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 20,1~30 | 27 | 5,1~10 | 10 | 5,1~10 | 6 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 5 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 3-adrig | - | 3-adrige DC-Ausführung, flach | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51.06 € 25.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis 3 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 20,1~30 | 27 | 5,1~10 | 10 | 5,1~10 | 6 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit Kabelauszug | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 3-adrig | - | 3-adrige DC-Ausführung, flach | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis 3 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 20,1~30 | 27 | 5,1~10 | 10 | 5,1~10 | 6 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN Open Collector | NC | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 3-adrig | - | 3-adrige DC-Ausführung, flach | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
157.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis 5 | Geschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 40,1~50 | 50 | 30,1~40 | 31 | 5,1~10 | 10 | DC | 12-24 VDC | NPN | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Sonstige | Bündig | Sonstige | Ohne | Metallisches Target | Quader | wahr | 1 | 300 | - | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 0 | ||
80.72 € 37.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis 5 | Geschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | Aluminiumdruckguss | 40,1~50 | 50 | 20,1~30 | 24,9 | 5,1~10 | 10 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig | - | 3-adrige DC-Ausführung, flach | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
96.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Bis 5 | Geschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | Aluminiumdruckguss | 40,1~50 | 50 | 20,1~30 | 24,9 | 5,1~10 | 10 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 5 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig | - | 3-adrige DC-Ausführung, flach | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
76.95 € 36.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis 5 | Geschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | Aluminiumdruckguss | 40,1~50 | 50 | 20,1~30 | 24,9 | 5,1~10 | 10 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NC | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig | - | 3-adrige DC-Ausführung, flach | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
157.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis 5 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 40,1~50 | 50 | 30,1~40 | 31 | 5,1~10 | 10 | DC | 12-24 VDC | PNP | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Sonstige | Bündig | Sonstige | Ohne | Metallisches Target | Quader | wahr | 1 | 300 | - | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 0 | ||
76.78 € 37.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis 5 | Geschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | Aluminiumdruckguss | 40,1~50 | 50 | 20,1~30 | 24,9 | 5,1~10 | 10 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | PNP-Spannungs-/Stromausgang | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig | - | 3-adrige DC-Ausführung, flach | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
167.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | Bis 5 | Geschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | Aluminiumdruckguss | 40,1~50 | 50 | 20,1~30 | 24,9 | 5,1~10 | 10 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | PNP-Spannungs-/Stromausgang | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | (1) braun + V, (4) schwarz Steuerausgang, (3) blau 0V | 5 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig | - | 3-adrige DC-Ausführung, flach | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
157.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis 5 | Geschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 40,1~50 | 50 | 30,1~40 | 31 | 5,1~10 | 10 | DC | 12-24 VDC | PNP | Öffner | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Sonstige | Bündig | Sonstige | Ohne | Metallisches Target | Quader | falsch | 1 | 300 | Störfest gegen magnetisches Gleichfeld | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 0 | ||
84.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Bis 5 | Geschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | Aluminiumdruckguss | 40,1~50 | 50 | 20,1~30 | 24,9 | 5,1~10 | 10 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | PNP-Spannungs-/Stromausgang | NC | Ausführung mit integriertem Kabel | (1) braun + V, (2) schwarz Steuerausgang, (3) blau 0V | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig | - | 3-adrige DC-Ausführung, flach | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
82.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis 5 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 10~20 | 10 | 30,1~40 | 31 | 10,1~20 | 18 | DC | 12-24 VDC | PNP | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Ohne | Metallisches Target | Quader | wahr | 1 | 500 | - | Ohne | Ohne | Ohne | Level a | Ohne | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 0 | ||
91.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis 5 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 10~20 | 10 | 30,1~40 | 31 | 10,1~20 | 18 | DC | 12-24 VDC | PNP | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Ohne | Metallisches Target | Sonderbauform | wahr | 1 | 500 | - | Ohne | Ohne | Ohne | Level a | Ohne | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 0 | ||
82.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis 5 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 10~20 | 10 | 30,1~40 | 31 | 10,1~20 | 18 | DC | 12-24 VDC | PNP | NO | Kabel mit Steckverbinder | - | 0,3 | - | - | - | - | - | 5 | Sonstige | Nicht bündig | Sonstige | Ohne | Metallisches Target | Quader | wahr | 1 | - | - | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 0 | ||
82.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis 5 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 10~20 | 10 | 30,1~40 | 31 | 10,1~20 | 18 | DC | 10–30 VDC | PNP | NO | Kabel mit Steckverbinder | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 5 | Sonstige | Nicht bündig | Sonstige | Ohne | Metallisches Target | Quader | wahr | 1 | 500 | - | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 0 | ||
82.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis 5 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 10~20 | 10 | 30,1~40 | 31 | 10,1~20 | 18 | DC | 12-24 VDC | PNP | Öffner | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Ohne | Metallisches Target | Sonderbauform | wahr | 1 | 500 | - | Ohne | Ohne | Ohne | Level a | Ohne | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 0 | ||
96.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis 5 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | - | - | - | - | - | - | DC | 12-24 VDC | PNP | Öffner | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | Sonstige | Nicht bündig | Sonstige | Ohne | Metallisches Target | Quader | wahr | 1 | - | - | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 0 | ||
82.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis 5 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 30,1~40 | 30,5 | 15,1~20 | 18 | 5,1~10 | 10 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig | - | 3-adrige DC-Ausführung, flach | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
75.20 € 59.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis 5 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 30,1~40 | 30,5 | 15,1~20 | 18 | 5,1~10 | 10 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 5 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig | - | 3-adrige DC-Ausführung, flach | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
63.16 € 49.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis 5 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 30,1~40 | 30,5 | 15,1~20 | 18 | 5,1~10 | 10 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN Open Collector | NC | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig | - | 3-adrige DC-Ausführung, flach | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Bis 5 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 30,1~40 | 30,5 | 15,1~20 | 18 | 5,1~10 | 10 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Abweichende Frequenz | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig | - | 3-adrige DC-Ausführung, flach | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
83.60 € 52.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis 5 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 30,1~40 | 30,5 | 15,1~20 | 18 | 5,1~10 | 10 | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig | - | Flache Ausführung | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
83.60 € 52.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis 5 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 30,1~40 | 30,5 | 15,1~20 | 18 | 5,1~10 | 10 | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NC | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig | - | Flache Ausführung | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
164.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 20 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 20,1~30 | 23 | 40,1~ | 53 | 30,1~40 | 40 | DC | 12-24 VDC | NPN | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | - | - | - | - | - | 20 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Ohne | Metallisches Target | Sonderbauform | wahr | 1 | 40 | - | Ohne | Ohne | Ohne | Level a | Ohne | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 0 | ||
85.15 € 40.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis zu 20 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 50,1~60 | 53 | 30,1~40 | 40 | 20,1~30 | 23 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig | - | 3-adrige DC-Ausführung, flach | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
92.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Seitliche Erkennung] Oberseite | [ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 50,1~60 | 53 | 30,1~40 | 40 | 20,1~30 | 23 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NC | Ausführung mit integriertem Kabel | (1) braun + V, (2) schwarz Steuerausgang, (3) blau 0V | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig | - | 3-adrige DC-Ausführung, flach | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Form | Quadratisch | Erfasstes Objekt | Magnetisches Metall | Einsatzbereiche, Betriebsbedingungen | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Beschichtungserkennung | Wärmebeständiges ABS | Ausführung (Verstärker) | Ausführung mit integriertem Verstärker | Prüfsiegel | CE / IEC |
Schutzklasse (IEC) | IP67 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L1] Abstand (Erfassungsbereich)(mm)
Geschirmt/Nicht geschirmt
Richtungserkennung
Gehäusematerial
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)(mm)
Größe und Breite Sensorkopf(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf(mm)
Stromtyp
Versorgungsspannung
Ausgangsformat
Betriebsmodus
Anschlussmethode
Anordnung der Anschlussstifte
Kabellänge(m)
Ausführung mit abweichender Frequenz
Kabelspezifikation
Beinhaltete Funktion
Ausführung
Kombination aus Verstärker/Kopf
Details Erfassungsabstand L1(mm)
Schutzart (NEMA)
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
Beschichtung Gehäuse
Ausführung der Schnittstelle
Art der Betätigung
Gehäusebauform
Kaskadierbar
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Schaltfrequenz(Hz)
Störfestigkeit gegen magnetische Felder
SIL nach IEC 61508
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Druckfest
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften