Nutförmiger fotoelektrischer Sensor [E3S-GS3]

Nutförmiger fotoelektrischer Sensor [E3S-GS3]
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein fotoelektrischer Sensor vom Typ Rille, der keine Einstellung der optischen Achse erfordert. -Der Erfassungsabstand beträgt 30 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3S-GS3B4
E3S-GS3B4 2M
E3S-GS3E4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Standard-Erkennungsobjekt
(Ø)
Kleinster erkannter Gegenstand
(Ø)
Versorgungsspannung
(V)
Ausgangsformat Größe Detektorkopf (Schraubausführung)
(mm)
Messkopfgröße (zylindrisch)
(mm)
Kabellänge
(m)
Zeitschalter Zubehörfunktion (ohne Verstärker) Punkt-Ø
(mm)
Anzahl optischer Achsen
(Optische Achse)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) Laserklasse Form (Verstärker) Material (Verstärker) Passende Sensoren Überblick Form (Strahl) Eingang/Ausgang Freischnitt-Unterstützung Festigkeit (Zug)
(N)
Festigkeit (Anzug)
(N▪m)
Öffnungswinkel
(°)
Material (Messkopf) Befestigungsmethode Kombi-Objektiv Erkennungsabstand
(mm)
Werkstoff des Kabelmantels Werkstoff der optischen Fläche Ausführung des elektrischen Anschlusses Betriebsmittel-Schutzklasse Einstellverfahren Ausführung der Schaltfunktion Lichtart Gehäusebauform Analogausgang -10 V ... +10 V Vorausfallmeldung Mit Reflektor Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion Max. Ausgangsstrom
(mA)
Max. Schaltabstand
(mm)
Schaltfrequenz
(Hz)
Bemessungsschaltabstand
(mm)
Wellenlänge des Sensors
(nm)
AWG-Nummer Gabelbreite
(mm)
Min. Objektgröße
(mm)
Gabeltiefe
(mm)
Schutzart (NEMA) Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Explosionsschutz-Kategorie für Staub Explosionsschutz-Kategorie für Gas Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Mit Wiederanlaufsperre Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Analogausgang 0 mA ... 20 mA Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Mit sonstigem Analogausgang Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Geeignet für Sicherheitsfunktionen Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Analogausgang 4 mA ... 20 mA Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Analogausgang 0 V ... 10 V Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge Sicherheitstyp nach IEC 61496-1

412.80 €

1 3 Arbeitstage 6 mm3 mm10.8–25.1 VDCPNP---wahr----Ohne--------------Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffKabelSchutzklasse 0Manuelle EinstellungSchließer (NO)InfrarotlichtSonderbauformfalschfalschfalsch01100350039402430345SonstigeSonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

134.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6312-24 VACPNP offener Kollektor--2-------------------30------------------------------------------------

412.80 €

1 3 Arbeitstage 6 mm3 mm10.8–25.1 VDCNPN---wahr----Ohne--------------Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffKabelSchutzklasse 0Manuelle EinstellungSchließer (NO)InfrarotlichtSonderbauformwahrfalschfalsch0180350039402430345SonstigeSonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fotoelektrischer Sensor Erfasstes Objekt Lichtundurchlässiges Objekt Erkennungsmethode Transmissionstyp mit Nut
Lichtachse, Positionierung, Ausführung Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung Strahlform Standard Lichtquelle Infrarot-LED
Kopfform Ausführung mit Nut Gehäusematerial Zinkdruckguss Verstärker, Zubehör, Ausführung Ausführung mit integriertem Verstärker
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm) Bis zu 30 Betriebsumgebung Standard / Kältebeständigkeit Raumbetriebstemperatur(℃) -25::55
Raumbetriebstemperatur(%) 35::85 Schutzart IP67 Max. Kopfbreite(mm) 52
Max. Kopfgroße, Höhe(mm) 20 Max. Kopfgröße, Tiefe(mm) 72 Betriebsmodus Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar
Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) 1

Technischer Support