Optoelektronischer Sensor mit Metallgehäuse / Entfernungseinstellungs-Modell [E3S-CL]

Optoelektronischer Sensor mit Metallgehäuse / Entfernungseinstellungs-Modell [E3S-CL]
Stabilitätserkennung verschiedener Farben durch einfache Einstellung des Abstands

[Merkmale]
• Stabile Erkennung unabhängig von Farbe und Material.
• Der Schwarz-Weiß-Fehler beträgt weniger als 2% (E3S-CL1).
• Eine große Reichweite von 500 mm ist möglich (Form E3S-CL2).
• Es ist weniger anfällig für Hintergrundeffekte: (Differenz weniger als 2%) Form E3S-CL1).
• Metallgehäuse, Schutzstruktur, ölbeständige Spezifikation IP67, ölbeständige Spezifikation (Typ E3S-CL2)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3S-CL1 2M
E3S-CL1-M1J 0.3M
E3S-CL2 5M
E3S-CL2-M1J 0.3M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Erfasstes Objekt Erkennungsmethode Lichtachse, Positionierung, Ausführung Strahlform Lichtquelle Kopfform Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Betriebsumgebung Raumbetriebstemperatur
(℃)
Max. Kopfbreite
(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe
(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Versorgungsspannung
(V)
Ausgangsformat Anschlussmethode Größe Detektorkopf (Schraubausführung)
(mm)
Messkopfgröße (zylindrisch)
(mm)
Kabellänge
(m)
Zeitschalter Zubehörfunktion (ohne Verstärker) Punkt-Ø
(mm)
Reaktionszeit (Standardmodus)
(ms)
Anzahl optischer Achsen
(Optische Achse)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) Laserklasse Form (Verstärker) Material (Verstärker) Passende Sensoren Überblick Form (Strahl) Eingang/Ausgang Freischnitt-Unterstützung Festigkeit (Zug)
(N)
Festigkeit (Anzug)
(N▪m)
Öffnungswinkel
(°)
Material (Messkopf) Befestigungsmethode Kombi-Objektiv Erkennungsabstand
(mm)
Werkstoff des Kabelmantels Werkstoff der optischen Fläche Betriebsmittel-Schutzklasse Einstellverfahren Ausführung der Schaltfunktion Lichtart Gehäusebauform Analogausgang -10 V ... +10 V Vorausfallmeldung Mit Reflektor Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion Max. Ausgangsstrom
(mA)
Max. Schaltabstand
(mm)
Min. Reflektorabstand
(mm)
Schaltfrequenz
(Hz)
Bemessungsschaltabstand
(mm)
Wellenlänge des Sensors
(nm)
Triangulation Einstellbereich
(mm)
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Explosionsschutz-Kategorie für Staub Explosionsschutz-Kategorie für Gas Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Mit Wiederanlaufsperre Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Analogausgang 0 mA ... 20 mA Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Mit sonstigem Analogausgang Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Geeignet für Sicherheitsfunktionen Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Analogausgang 4 mA ... 20 mA Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Analogausgang 0 V ... 10 V Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge Sicherheitstyp nach IEC 61496-1

321.70 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 10Standard / Kältebeständigkeit / Niedrige Hysterese / Hintergrundeffekt-25~554015.442.610-30 VACNPN / PNP offener Kollektor-DoppelausgangAusführung mit integriertem Kabel--2---1------Gegenüber Hintergrundeffekten unempfindlicher Typ----max. 1,2 (M4-Schrauben)-ZinkdruckgussMontagehalter (EN-1.4301 äquiv.) Sechskantschraube M4 x 12 (Federscheibe, Unterlegscheibe)-5---------------------------------------------

300.50 €

1 3 Arbeitstage ----[Rot] Rote LED-Bis zu 200-−25~5515.443.74010–30 VDCPNP/NPNKabel mit Steckverbinder--0.3Ohne Zeitschalter--1--Ohne-------------5~200Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffSchutzklasse 2Manuelle EinstellungWechsler (NO/NC)Rotlicht unpolarisiertQuaderfalschfalschfalsch0110020040100200700Hintergrundausblendung40 - 200SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

358.20 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 10Standard / Ölbeständig / Kältebeständigkeit-25~554015.442.610-30 VACNPN / PNP offener Kollektor-DoppelausgangAusführung mit integriertem Kabel--5---2------500 mm-Detektor, große Reichweite----max. 1,2 (M4-Schrauben)-ZinkdruckgussMontagehalter (EN-1.4301 äquiv.) Sechskantschraube M4 x 12 (Federscheibe, Unterlegscheibe)-5---------------------------------------------

344.70 €

1 3 Arbeitstage ----Infrarot-LED-Bis 500-−25~5515.443.74010–30 VDCPNP/NPNKabel mit Steckverbinder--0.3Ohne Zeitschalter--2--Ohne-------------5~500Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffSchutzklasse 2Manuelle EinstellungWechsler (NO/NC)InfrarotlichtQuaderfalschfalschfalsch0110050050100500860Hintergrundausblendung50 - 500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fotoelektrischer Sensor Gehäusematerial Zinkdruckguss Verstärker, Zubehör, Ausführung Ausführung mit integriertem Verstärker
Reflexiontyp-Erkennungsmethode Abstand einstellbar Raumbetriebstemperatur(%) 35::85 Schutzart IP67
Betriebsmodus Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar

Technischer Support