Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E3Z-B61 2M |
E3Z-B62 2M |
E3Z-B66 |
E3Z-B81 2M |
E3Z-B82 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Kabellänge (m) | Erkennungsabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 100 | NPN Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | 80 | ||
178.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis 500 | NPN Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | 500 | ||
186.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Bis zu 100 | NPN Open Collector | Ausführung mit Steckverbinder (M8) | - | 80 | ||
186.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 100 | PNP Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | 80 | ||
178.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Bis 500 | PNP Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | 500 |
Loading...
Ausführung | Fotoelektrischer Sensor | Erfasstes Objekt | Lichtundurchlässiges Objekt / Transparente Objekte | Erkennungsmethode | Retroreflektierend |
---|---|---|---|---|---|
Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Im Sender/Empfänger integrierter Reflektor | Strahlform | Standard | Lichtquelle | Rote LED |
Kopfform | Quadratisch | Gehäusematerial | Polybutylenterephthalat | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Ausführung mit integriertem Verstärker |
Standard-Erkennungsobjekt(Ø) | 65 | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Retroreflektierende Ausführung (ohne MSR-Funktion) | Betriebsumgebung | Standard / Kältebeständigkeit |
Raumbetriebstemperatur(℃) | -25::55 | Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 | Schutzart | IP67 |
Max. Kopfbreite(mm) | 20 | Max. Kopfgroße, Höhe(mm) | 10.8 | Max. Kopfgröße, Tiefe(mm) | 31 |
Versorgungsspannung(V) | 12-24 VAC | Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar | Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm) | - |
Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) | - | Zeitschalter | - | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | - |
Punkt-Ø(mm) | - | Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) | - | Anzahl optischer Achsen(Optische Achse) | - |
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | - | Laserklasse | - | Form (Verstärker) | - |
Material (Verstärker) | - | Passende Sensoren | - | Überblick | - |
Form (Strahl) | - | Eingang/Ausgang | - | Freischnitt-Unterstützung | - |
Festigkeit (Zug)(N) | - | Festigkeit (Anzug)(N▪m) | 0,5 (M3-Schrauben) | Öffnungswinkel(°) | - |
Material (Messkopf) | - | Befestigungsmethode | - | Kombi-Objektiv | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Ausgangsformat
Anschlussmethode
Kabellänge(m)
Erkennungsabstand(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften