Kapazitiver Näherungssensor für grosse Abstände mit einstellbarer Empfindlichkeit [E2K-C]

Kapazitiver Näherungssensor für grosse Abstände mit einstellbarer Empfindlichkeit [E2K-C]
  • Mengenrabatt
Kapazitiver Näherungssensor mit einstellbarer Empfindlichkeit
• Erfasst sowohl Metallgegenstände als auch nichtme-tallische Gegenstände (wie Glas, Holz, Wasser, Öl, Kunststoff usw.) ohne direkten Kontakt.
• DC-Modelle tragen das CE-Zeichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2K-C20MC1 2M
E2K-C20MT1 2M
E2K-C25ME1
E2K-C25ME2
E2K-C25MF1
E2K-C25MF1 2M
E2K-C25MF2
E2K-C25MY1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L1] Abstand (Erfassungsbereich)
(mm)
Erfasstes Objekt Einsatzbereiche, Betriebsbedingungen Gehäusematerial Beschichtungserkennung Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Prüfsiegel Schutzklasse (IEC) Stromtyp Versorgungsspannung Ausgangsformat Betriebsmodus Anordnung der Anschlussstifte Kabellänge
(m)
Ausführung mit abweichender Frequenz Kabelspezifikation Beinhaltete Funktion Ausführung Kombination aus Verstärker/Kopf Details Erfassungsabstand L1
(mm)
Mechanische Einbaubedingung für Sensor Beschichtung Gehäuse Ausführung der Schnittstelle Art der Betätigung Gehäusebauform Kaskadierbar Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion Durchmesser Sensor
(mm)
Schaltfrequenz
(Hz)
SIL nach IEC 61508 Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Explosionsschutz-Kategorie für Staub Performance Level nach EN ISO 13849-1 Explosionsschutz-Kategorie für Gas Druckfest Geeignet für Sicherheitsfunktionen Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge

548.00 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 20Leiter und DielektrikStandard / KältebeständigkeitPolybutylenterephthalatPolybutylenterephthalat81CE / IECIP653-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNO-2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ5,5, 2-adrig/3-adrig-Störsichere Ausführung/hohe Reichweite-20--------------------

766.00 €

1 7 Arbeitstage Bis zu 20Leiter und DielektrikStandard / KältebeständigkeitPolybutylenterephthalatPolybutylenterephthalat81CE / IECIP652-adrig, für Wechsel- und Gleichstrom24-240 VDC/VAC2-adrig, für Wechsel- und GleichstromNO-2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ5,5, 2-adrig/3-adrig-Störsichere Ausführung/hohe Reichweite-20--------------------

232.80 €

1 3 Arbeitstage Bis 50--[ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS[ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS82-IP67DC12-24 VDCNPNNO-------25SonstigeSonstigeOhneSonstigeZylinder glattwahr13470OhneOhneOhneLevel aOhnefalschfalschfalsch000

232.80 €

1 3 Arbeitstage Bis 50--[ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS[ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS82-IP67DC12-24 VDCNPNÖffner-------25SonstigeSonstigeOhneSonstigeZylinder glattwahr13470OhneOhneOhneLevel aOhnefalschfalschfalsch000

232.80 €

1 3 Arbeitstage Bis 50--[ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS[ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS82-IP67DC12-24 VDCPNPNO-------25SonstigeSonstigeOhneSonstigeZylinder glattwahr13470OhneOhneOhneLevel aOhnefalschfalschfalsch000

155.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Bis 50Leiter und DielektrikStandard / Kältebeständigkeit[ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS[ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS82CE / IECIP663-adrige DC-Ausführung12-24 VDCPNP-Spannungs-/StromausgangNO-2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Hohe Reichweite-25--------------------

232.80 €

1 3 Arbeitstage Bis 50--[ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS[ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS82-IP67DC12-24 VDCPNPÖffner-------25SonstigeSonstigeOhneSonstigeZylinder glattwahr13470OhneOhneOhneLevel aOhnefalschfalschfalsch000

286.00 €

1 3 Arbeitstage Bis 50--[ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS[ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS82-IP67AC12-24 VDC2-DrahtNO-------25SonstigeSonstigeOhneSonstigeZylinder glattwahr13470OhneOhneOhneLevel aOhnefalschfalschfalsch000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Ausführung mit Zylindersäule Geschirmt/Nicht geschirmt Nicht abgeschirmte Ausführung Richtungserkennung Vorderseite
Ausführung (Verstärker) Ausführung mit integriertem Verstärker Größe zylindrischer Sensorkopf(Ø) 34 Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm) 70,1~
Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel

Technischer Support