Fotoelektrischer Sensor, Reflexionstyp, mit Reflexionsplatte

Fotoelektrischer Sensor, Reflexionstyp, mit Reflexionsplatte
  • Sonderpreis
Reflektor für fotoelektrische Sensoren und faseroptische Sensoren. Material: Reflektierende Oberfläche: Acryl / Rückwand: ABS * Nur E39-R1K ist auf der reflektierenden Oberfläche beschichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E39-R1S
E39-R2
E39-R3
E39-R4
E39-R10
E39-R12
E39-R14
E39-R37-CA
E39-RP1
E39-RP37
E39-RS1
E39-RS1-CA
E39-RS2
E39-RS5
E39-RSP1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Sensoren Max. Breite
(mm)
Max. Höhe
(mm)
Max. Länge
(mm)
Ausführung

19.23 €

1 5 Arbeitstage -40.359.97.5Hohe Reichweite

35.40 €

1 6 Arbeitstage -80.859.97.5Standardausführung

35.40 €

1 5 Arbeitstage -22.53811Standardausführung

33.23 €

1 5 Arbeitstage -13.7234.9-

25.32 €

1 3 Arbeitstage -51.661.48Standardausführung

64.65 €

1 6 Arbeitstage E3C-LR1-□45305.5Standard-Reflektorplatte (Nutzbereich 23x23mm)

113.00 €

1 7 Arbeitstage E3C-LR1-□45305.5Kurze Erfassungsreichweite bei transparenten Objekten, Reflektorplatte

17.42 €

1 7 Arbeitstage -13.7231.1-

35.95 €

28.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-44808.5-

33.25 €

26.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-13.7231.1-

17.10 €

1 6 Arbeitstage -35100.5Reflektorband

17.10 €

1 6 Arbeitstage Speziell für Verwendung mit E3T-SR4□35100.5Reflektorband

27.03 €

1 6 Arbeitstage -40350.5Reflektorband

257.80 €

1 9 Arbeitstage E3C-LR1-□108460.4-

48.93 €

1 7 Arbeitstage -50120.9-

Loading...

  1. 1

Technischer Support