Einsteller für fotoelektrische Sensoren

Einsteller für fotoelektrische Sensoren
  • Sonderpreis
[Merkmale] Montagehalterung für fotoelektrische Sensoren und Fasersensoren. -Kompatibler Sensor ist E3C-S50 (8).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E39-L43
E39-L93FH
E39-L93H
E39-L93XY
E39-L96
E39-L97
E39-L98
E39-L102
E39-L116
E39-L118
E39-L119
E39-L142
E39-L143
E39-L144
E39-L148
E39-L151
E39-L153
E39-L166
E39-L167
E39-L178
E39-L179
E39-L180
E39-L181
E39-L185
E39-L190
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Sensoren Max. Breite
(mm)
Max. Höhe
(mm)
Ausführung Abmessungen obere Bohrung am Bodensensor
(mm)
Abmessungen Sensor-Oberflächen-/Bodenmontagebohrung
(mm)

11.47 €

9.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

---Montagewinkel, Seitenmontage--

45.52 €

35.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

---Horizontal-Montagewinkel, flexible Ausführung--

59.40 €

1 5 Arbeitstage ---Horizontal-Montagewinkel, feste Ausführung--

34.19 €

27.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

---Welle mit XY-Gelenk--

25.81 €

20.39 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

E39-R1--E39-L93 □ Montagehalterung--

10.57 €

1 6 Arbeitstage E3S-R1□/R3□-----

33.70 €

1 6 Arbeitstage Für E3Z / E3ZM / E3S61φ56Montagewinkel--

13.43 €

1 7 Arbeitstage Für E3S-C 38.220Horizontal-Montagewinkel9.325.4

12.19 €

9.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

E3T-S□□□--L-förmige Halterung für Bodenmontage--

12.19 €

9.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

E3T-S□□□--Montagewinkel, Seitenmontage--

17.55 €

13.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

E3T-F□□□--L-förmige Halterung für Seitenmontage--

14.97 €

1 6 Arbeitstage ---Geschlossene Ausführung für seitliche Montage--

14.97 €

1 5 Arbeitstage E3X-HD,E3X-SD/NA,E3X-DA-S/MDA,E3C-LDA,E2C-EDA,E4C-UDA-----

21.82 €

1 6 Arbeitstage E3Z mit Kabelauszug-38.5Montagewinkel--

7.10 €

1 6 Arbeitstage Für E3X-NA3512Montagewinkel9.516

52.15 €

1 6 Arbeitstage ---Gesamtlänge 200 mm--

11.47 €

9.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

---L-förmige Halterung für Bodenmontage35.48

10.41 €

8.22 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

E3T-S□□□M--L-förmige Halterung, Rückseitenmontage--

16.52 €

1 7 Arbeitstage E3T-FD□□M2923.5Montagewinkel für Flachköpfe--

144.08 €

1 7 Arbeitstage ZX2-LD50V/ZX2-LD50L/ZX2-LD5036.458Montagewinkel (für Sensorkopf)--

144.08 €

1 7 Arbeitstage ZX2-LD100L/ZX2-LD10036.656Montagewinkel (für Sensorkopf)--

38.91 €

30.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

ZX0-LD50□/ZX0-LD100□41.362Montagewinkel--

50.80 €

1 7 Arbeitstage ZX0-LD300□/ZX0-LD600□5276Montagewinkel--

19.03 €

1 7 Arbeitstage E3NC-LH022940.5Montagewinkel (für Sensorkopf)--

19.03 €

1 7 Arbeitstage Für E3NC-LH032831.5Montagewinkel (für Sensorkopf, für Montage unten/rückseitig)5.524

Loading...

  1. 1

Technischer Support