Miniatur-Profilschienenführungen / SRS-Typ

Miniatur-Profilschienenführungen / SRS-Typ
A best selling THK product. The SRS series is designed for installation to locations in which space is at a premium.
*When ordering multiple shaft types, input multiples of the number of required shafts as the order quantity.
(Example) required shafts: 2(-II)⇒ Order quantity: "2, 4, 6..."
Required shafts: 3 3(-III)⇒ Order quantity: "3, 6, 9..."
Please place your orders in this manner.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRS9WMUU+[41-140/1]LM
SRS12WMUU+[53-430/1]LM
SRS15WMUU+[57-390/1]LM
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schienenbreite W1
(mm)
Montagehöhe M
(mm)
[L] Länge - Schiene
(mm)
Nominale Teilenummer Dynamische Grundtragzahl C
(N)
Statische Grundtragzahl Co
(N)
[MA] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MB] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MC] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)
(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)
(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen Abstand Befestigungsbohrung - Schiene
(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene Das Führungswagen-Außenmaß W
(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L
(mm)
Montagebohrung, Einschraubtiefe
(mm)
Führungswagen-Maß L1
(mm)
Symbols for Dust Resistance
1 7 Arbeitstage 181241 ~ 1409W329033401416.231.521123303.530392.827End Seal
1 7 Arbeitstage 241453 ~ 43012W5480530026.426.466.528153404.54044.53.530.9End Seal
1 7 Arbeitstage 421657 ~ 39015W9120855051.251.217645204404.56055.54.538.9End Seal

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Führungswagen Breit Ausführung - Schiene Breite Führungsschiene Werkstoff Edelstahl
Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke 1 Radiales Spiel Normal Präzisionskategorie Standardklasse
Kugelausrichtung Standard Kugelkäfige Verfügbar Ausführung - Wälzkörper Kugel
Set / Einzelteile Produktsatz Befestigungsbohrung für Führungswagen Gewindebohrung Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück) 4

Technischer Support