HabaFLOW® Förderband F-5EXWT 05

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FMB-5EMWT-W2 [10-600/1]X[690-9999/1] E
FMB-5EMWT-W2 [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,​5W-2,​7MG,​10MW,​10MWL,​10SWL,​OH]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRiemenbreite
(mm)
Gewundener Schutzquerverbinder *Siehe die Funktionen im Produktkatalog. Riemenumfang, Länge
(mm)
1 13 Arbeitstage 1010 ~ 600Nv690 ~ 9999
1 13 Arbeitstage 1010 ~ 6005W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH690 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenkennwerte Besondere hygienische Anforderungen Oberflächenabdeckung, Farbe Weiß Oberflächenabdeckung, Material Polyurethan
Oberflächenabdeckung, Form flach Endlosausführung Finger Zugglied, Material Polyester
Anzahl der Lagen 2 Windung

Technischer Support