Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FNB-5E [10-600/1]X[690-9999/1] E |
FNB-5E [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,5W-2,7MG,10MW,10MWL,10SWL,OH] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Riemenbreite (mm) | Gewundener Schutzquerverbinder *Siehe die Funktionen im Produktkatalog. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 ~ 600 | Nv | ||
1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 ~ 600 | 5W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH |
Loading...
Riemenkennwerte | Besondere hygienische Anforderungen | Oberflächenabdeckung, Farbe | Weiß | Oberflächenabdeckung, Material | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenabdeckung, Form | flach | Endlosausführung | Finger | Zugglied, Material | Polyester |
Anzahl der Lagen | 2 Windung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemenbreite(mm)
Gewundener Schutzquerverbinder *Siehe die Funktionen im Produktkatalog.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften