• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

HabaFLOW® Hochleistungs-Förderband HNB-5E

HabaFLOW® Hochleistungs-Förderband HNB-5E

Belt with surface cover that has excellent abrasion resistance and sliding properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNB-5E [10-600/1]X[690-9999/1] E
HNB-5E [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,​5W-2,​7MG,​10MW,​10MWL,​10SWL,​OH]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSRiemenbreite
(mm)
Gewundener Schutzquerverbinder *Siehe die Funktionen im Produktkatalog. Anzahl der Lagen Riemenumfang, Länge
(mm)

-

7 Arbeitstage 1010 ~ 600Nv2 Windung690 ~ 9999

-

7 Arbeitstage 1010 ~ 6005W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH2 Windung690 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenkennwerte Universell einsetzbar / Lebensmitteltauglich Oberflächenabdeckung, Farbe Grün Oberflächenabdeckung, Material Polyurethan
Oberflächenabdeckung, Form flach Endlosausführung Finger Zugglied, Material Polyester

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support