Zahnriemen / HabaSYNC / HTD14M-Typ / stoffbeschichtete Zahnoberflächen

Zahnriemen / HabaSYNC / HTD14M-Typ / stoffbeschichtete Zahnoberflächen
HTD type arc tooth profile, suitable for transport applications and linear drive applications that require high loads and high torque. Tooth surfaces are coated with polyamide woven fabric, which prevents engagement interference and increases quietness.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

14MS01PU-[60-9999/1]-[25,​40,​50,​75,​100,​150]-C

Teilenummer
14MS01PU-[60-9999/1]-[25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRiemennennbreite
(mm)
Anz. Zähne
1 11 Arbeitstage 1025 ~ 15060 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenform Offenes Ende Eigenschaften Zahnoberfläche, beidseitig gefüttert Riemenform, Ausführung HTD 14M
Riemenmaterial PU-Riemen Zugstrang, Material Stahlcord Riemenausführung Rundzahnprofil HTD-Riemen

Technischer Support