Zahnriemen / HabaSYNC / H-Typ / stoffbeschichtete Zahnoberflächen

Zahnriemen / HabaSYNC / H-Typ / stoffbeschichtete Zahnoberflächen
Inch pitch trapezoidal tooth profile with tooth surfaces covered with polyamide woven fabric, which prevents engagement interference and increases quietness.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS01PU-[50-7899/1]-[75,​100,​150,​200,​300,​400,​600]-C
HS01PU-[50-7899/1]-[75,​100,​150,​200,​300,​400,​600]-E
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRiemenform Anz. Zähne Riemennennbreite
(Zoll)
1 15 Arbeitstage 10Offenes Ende50 ~ 78990.75 ~ 6
1 15 Arbeitstage 10Geschlossenes Ende50 ~ 78990.75 ~ 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Zahnoberfläche, beidseitig gefüttert Riemenform, Ausführung H Riemenmaterial PU-Riemen
Zugstrang, Material Stahlcord Riemenausführung Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

Technischer Support