Zahnriemen / HabaSYNC / T20-Typ

Zahnriemen / HabaSYNC / T20-Typ
Metric pitch trapezoidal tooth profile, suitable for general transport applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T20S01UU-[50-2499/1]-[25,​40,​50,​75,​100,​150]-C

Teilenummer
T20S01UU-[50-2499/1]-[25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRiemennennbreite
(mm)
Anz. Zähne
1 12 Arbeitstage 1025 ~ 15050 ~ 2499

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenform Offenes Ende Riemenform, Ausführung T20 Riemenmaterial PU-Riemen
Zugstrang, Material Stahlcord Riemenausführung Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

Technischer Support