Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T10A01PU-[60-9999/1]-[15,20,25,40,50,75,100,150]-C |
T10A01PU-[60-9999/1]-[15,20,25,40,50,75,100,150]-E |
T10S01PU-[60-9999/1]-[15,20,25,40,50,75,100,150]-C |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Riemenform | Riemennennbreite (mm) | Anz. Zähne | Zugstrang, Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 Arbeitstage | 10 | Offenes Ende | 15 ~ 150 | 60 ~ 9999 | Aramid | ||
1 | 14 Arbeitstage | 10 | Geschlossenes Ende | 15 ~ 150 | 60 ~ 9999 | Aramid | ||
1 | 14 Arbeitstage | 10 | Offenes Ende | 15 ~ 150 | 60 ~ 9999 | Stahlcord |
Loading...
Eigenschaften | Zahnoberfläche, beidseitig gefüttert | Riemenform, Ausführung | T10 | Riemenmaterial | PU-Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Riemenausführung | Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemenform
Riemennennbreite(mm)
Anz. Zähne
Zugstrang, Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften