HabaSYNC T5-Ausführung, antistatische Funktion

HabaSYNC T5-Ausführung, antistatische Funktion
Metric pitch trapezoidal tooth profile with both surfaces covered with woven fabric that is kneaded with carbon black and exhibits an anti-static function.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T5S02AA-[60-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C

Teilenummer
T5S02AA-[60-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRiemennennbreite
(mm)
Anz. Zähne
1 13 Arbeitstage 1010 ~ 15060 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenform Offenes Ende Eigenschaften Antistatisch Riemenform, Ausführung T5
Riemenmaterial PU-Riemen Zugstrang, Material Stahlcord Riemenausführung Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

Technischer Support