Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Riemenform | Riemennennbreite (mm) | Anz. Zähne | Zugstrang, Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Arbeitstage | 10 | Offenes Ende | 10 ~ 150 | 120 ~ 9999 | Aramid | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | Geschlossenes Ende | 10 ~ 150 | 120 ~ 9999 | Aramid | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | Offenes Ende | 10 ~ 150 | 120 ~ 9999 | Stahlcord | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | Geschlossenes Ende | 10 ~ 150 | 120 ~ 9999 | Stahlcord |
Loading...
Eigenschaften | Beide Seiten mit Stoff ausgekleidet | Riemenform, Ausführung | T5 | Riemenmaterial | PU-Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Riemenausführung | Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemenform
Riemennennbreite(mm)
Anz. Zähne
Zugstrang, Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften