Zahnriemen / HabaSYNC / T10-Typ / beidseitig stoffbeschichtet

Zahnriemen / HabaSYNC / T10-Typ / beidseitig stoffbeschichtet
Metric pitch trapezoidal tooth profile with both surfaces covered with polyamide woven fabric, which prevents engagement interference and increases quietness and retentivity.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T10A01PP-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
T10A01PP-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
T10S01PP-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
T10S01PP-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRiemenform Riemennennbreite
(mm)
Anz. Zähne Zugstrang, Material
1 11 Arbeitstage 10Offenes Ende15 ~ 15060 ~ 9999Aramid
1 11 Arbeitstage 10Geschlossenes Ende15 ~ 15060 ~ 9999Aramid
1 11 Arbeitstage 10Offenes Ende15 ~ 15060 ~ 9999Stahlcord
1 11 Arbeitstage 10Geschlossenes Ende15 ~ 15060 ~ 9999Stahlcord

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Beide Seiten mit Stoff ausgekleidet Riemenform, Ausführung T10 Riemenmaterial PU-Riemen
Riemenausführung Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

Technischer Support