Zahnriemen / HabaSYNC / AT10-Typ / beidseitig stoffbeschichtet

Zahnriemen / HabaSYNC / AT10-Typ / beidseitig stoffbeschichtet
Metric pitch special trapezoidal tooth profile, suitable for transport applications and linear drive applications that require high loads and high torque. Both sides are coated with polyamide woven fabric, which prevents engagement interference and increases quietness and retentivity.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AT10S01PP-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
AT10S01PP-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRiemenform Riemennennbreite
(mm)
Anz. Zähne
1 15 Arbeitstage 10Offenes Ende15 ~ 15060 ~ 9999
1 15 Arbeitstage 10Geschlossenes Ende15 ~ 15060 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Beide Seiten mit Stoff ausgekleidet Riemenform, Ausführung AT10 Riemenmaterial PU-Riemen
Zugstrang, Material Stahlcord Riemenausführung AT-Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

Technischer Support