Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Kopfform | Erkennungsabstand (mm) | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Kleinster erkannter Gegenstand (Ø) | Zulässiges Rohr (frei wählbar nur mit Rohrhalterung) (Ø) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Betriebsumgebung | Raumbetriebstemperatur (℃) | Raumbetriebstemperatur (%) | Schutzart | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Werkstoff Glasfaserkern | Ausführungen mit Glasfaserkabel | Glasfasermantel | Biegeradius (mm) | Größe Detektorkopf (Schraubausführung) (mm) | Messkopfgröße (zylindrisch) (mm) | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | Punkt-Ø (mm) | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Faserlänge (m) | Überblick | Form (Strahl) | Freischnitt-Unterstützung | Festigkeit (Zug) (N) | Festigkeit (Anzug) (N▪m) | Öffnungswinkel (°) | Material (Messkopf) | Befestigungsmethode | Kombi-Objektiv | Erkennungsabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Wafer | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | Unterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich | Standard | Ausführung mit Zylindersäule | - | Bis zu 1.000 | - | 0.1 | - | - | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 20.5 | [Kunststoff] Kunststoff | Standard | Polyethylen | 10 | - | φ1,2 | - | φ2 | 4 | Faserschneider (E39-F4), Halter mit kleinem Durchmesser (E39-F9) | 2 | Ultradünner Transmissionstyp zur Wafer-Zuordnung | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,29 | 3.4 | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Montagewinkel | - | 680 | ||
341.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Transparente Objekte | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | [Quadratisch] Quadratisch | - | Bis zu 20 | Kalknatronglas mit 7 % Reflexion | - | - | Ausführung mit teilweiser Reflexion | Hintergrundeffekt | -40~70 | 35~85 | IP40 | 14 | 5 | 24.5 | [Kunststoff] Kunststoff | Standard | Polyethylen | 25 | - | - | - | - | - | Faserschneider (E39-F4) | 2 | Faser zur Glassubstratausrichtung. Positionsabweichung von bis zu 0,2 mm im Erkennungsbereich | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,53 | - | ABS | - | - | 20 | ||
472.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Transparente Objekte | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | [Quadratisch] Quadratisch | - | Bis 50 | Kalknatronglas mit 7 % Reflexion, Stirnseite | t = 0,7 mm/R Oberfläche | - | Ausführung mit teilweiser Reflexion | Hintergrundeffekt | -40~70 | 35~85 | IP40 | 20 | 9 | 23 | [Kunststoff] Kunststoff | Standard | Polyethylen | 25 | - | - | - | - | - | Faserschneider (E39-F4) | 2 | Faser zur Abstimmung der Neigungstoleranz des Glassubstrats | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,53 | - | Aluminium | - | - | 38 | ||
300.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | [Quadratisch] Quadratisch | - | Bis zu 20 | - | Kalknatronglas mit 7 % Reflexion | - | Ausführung mit teilweiser Reflexion | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP40 | 14 | 5 | 24.5 | [Kunststoff] Kunststoff | Standard | Polyethylen | 25 | - | φ1,1 | - | - | 1 | Faserschneider (E39-F4) | 2 | Zur Glassubstratausrichtung | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,53 | - | ABS | - | - | 12 | ||
147.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Kleine Punkte | Schraubentyp | - | Bis zu 1.000 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 24 | [Kunststoff] Kunststoff | Flexibel | Vinylchlorid | 4 | M6 | φ0,265 | - | - | - | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4) | 2 | Rechtwinklige Ausführung (L-Form, enger Kontakt), M6-Schraubenkopf, Reflexionstyp koaxial, flexible Faser | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,98 | 60 | Messing, vernickelt | - | - | 520 | ||
160.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | - | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | - | - | 130 | - | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | - | - | Flexibel | Polyethylen | 2 | M3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
114.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
180.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | - | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25~70 | 35~85 | IP67 | - | - | - | - | Standard | Polyethylen | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | - | E39-F3A/E39-F17 | - | ||
143.69 € 94.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | - | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | - | - | Standard | Polyurethan | 25 | - | - | - | φ0,1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
76.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Kleine Punkte | Schraubentyp | - | Bis zu 1.000 | - | 0.005 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 23 | [Kunststoff] Kunststoff | Standard | Polyethylen | 25 | M6 | φ0,265 | - | φ2,5 | 16 | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4) | 2 | Reflexionstyp koaxial, Schraubenkopf | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,98 | 60 | Messing, vernickelt | - | - | 600 | ||
57.44 € 45.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 400 | - | 0.005 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 17 | [Kunststoff] Kunststoff | Biegefestigkeit | Vinylchlorid | 4 | M6 | φ0,265 | - | φ0,75 | 2 | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4) | 2 | Reflexionstyp mit Schraubenkopf | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,98 | - | Messing, vernickelt | - | - | 350 | ||
109.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 400 | - | 0.005 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 17 | [Kunststoff] Kunststoff | Biegefestigkeit | Vinylchlorid | 4 | M6 | φ0,265 | - | - | 2 | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4) | 5 | Reflexionstyp mit Schraubenkopf | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,98 | - | Messing, vernickelt | - | - | 350 | ||
61.65 € 28.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 1.000 | - | 0.005 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 20 | [Kunststoff] Acryl-Kunststoff | Standard | Polyethylen | 25 | M6 | φ1,4 | - | φ4 | 2 | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4) | 2 | Reflexionstyp mit Schraubenkopf, geeignet zur Hochleistungserkennung über lange Reichweiten | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,98 | - | Messing, vernickelt | - | - | 800 | ||
134.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 400 | - | 0.005 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15.7 | [Kunststoff] Kunststoff | Standard | Vinylchlorid | 1 | M6 | φ0,265 | - | φ5,2 | 1 | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4) | 2 | Reflexionstyp mit Schraubenkopf | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,98 | - | Messing, vernickelt | - | - | 350 | ||
66.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 400 | - | 0.005 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 17 | [Kunststoff] Kunststoff | Flexibel | Vinylchlorid | 1 | M6 | φ1 | - | φ4 | 2 | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4) | 2 | Reflexionstyp mit Schraubenkopf | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,98 | - | Zinkdruckguss | - | - | 350 | ||
263.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | - | Ausführung mit Zylindersäule | - | Bis zu 100 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | - | IP67 | - | - | 35 | [Kunststoff] Acryl-Kunststoff | - | Vinylchlorid | 1 | - | φ6 | - | - | - | - | 2 | Reflexionstyp, flexibel, Standardgröße, seitliche Sicht, φ6-Zylinder, Biegeradius R1 | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,98 | - | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | - | - | 100 | ||
141.90 € 68.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | [Quadratisch] Quadratisch | - | Bis zu 100 | - | 0.005 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP40 | 10 | 3 | 15 | [Kunststoff] Kunststoff | Flexibel | Vinylchlorid | 1 | - | - | - | φ4 | - | Faserschneider (E39-F4) | 2 | Reflexionsausführung, flach, Flachansicht | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,15 | - | Aluminium | - | - | 100 | ||
57.44 € 45.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 100 | - | 0.005 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 11 | [Kunststoff] Kunststoff | Biegefestigkeit | Vinylchlorid | 4 | M3 | - | - | φ0,25 | 4 | - | 2 | Reflexionstyp mit Schraubenkopf | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,78 | - | Methacrylatharz | - | - | 60 | ||
139.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 200 | - | 0.005 | - | [Retroreflexion] Retroreflektierend | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Kunststoff] Kunststoff | Standard | Polyethylen | 10 | M4 | - | - | φ0,5 | 2 | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4), Halter mit kleinem Durchmesser (E39-F9) | 2 | Reflexionsausführung, nicht hülsenbiegefest, mit Schraubenkopf, Hülse φ1,65 (67 mm) | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,78 | - | Messing, vernickelt | - | - | 110 | ||
151.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 200 | - | 0.005 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Kunststoff] Acryl-Kunststoff | Biegefestigkeit | Vinylchlorid | 4 | M4 | - | - | φ0,5 | 2 | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4), Halter mit kleinem Durchmesser (E39-F9) | 2 | Reflexionstyp mit Schraubenkopf | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,78 | - | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | - | - | 140 | ||
61.72 € 30.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | - | - | - | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Kunststoff] Acryl-Kunststoff | Standard | Polyethylen | 10 | M4 | - | - | - | - | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4), Halter mit kleinem Durchmesser (E39-F9) | 2 | Faser Reflexionstyp, M4-Schraubenkopf, geeignet für lange Erkennungsreichweite | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,78 | - | Messing, vernickelt | - | - | - | ||
74.42 € 35.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 100 | - | 0.005 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 11 | [Kunststoff] Kunststoff | Flexibel | Polyethylen | 1 | M3 | - | - | φ0,5 | 2 | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4), Halter mit kleinem Durchmesser (E39-F9) | 2 | Reflexionstyp mit Schraubenkopf | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,78 | - | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | - | - | 60 | ||
150.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Ausführung mit Zylindersäule | - | Bis zu 100 | - | 0.005 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Kunststoff] Acryl-Kunststoff | Biegefestigkeit | Vinylchlorid | 4 | - | φ1,5 | - | φ0,25 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | - | - | 60 | ||
81.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Ausführung mit Zylindersäule | - | - | - | - | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Kunststoff] Acryl-Kunststoff | Standard | Polyethylen | 10 | - | φ3 | - | - | - | Faserschneider (E39-F4), Halter mit kleinem Durchmesser (E39-F9) | 2 | Reflexionsfaser, φ3 Zylinderkopf, geeignet für lange Erkennungsreichweite | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,29 | - | Messing, vernickelt | - | - | - | ||
111.12 € 87.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Ausführung mit Zylindersäule | - | Bis zu 100 | - | 0.005 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Kunststoff] Acryl-Kunststoff | Flexibel | Polyethylen | 1 | - | φ3 | - | φ0,5 | 2 | - | 2 | - | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,29 | - | Messing, vernickelt | - | - | 60 | ||
152.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Ausführung mit Zylindersäule | - | Bis zu 30 | - | 0.005 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 35 | [Kunststoff] Acryl-Kunststoff | Flexibel | Polyethylen | 1 | - | φ3 | - | φ2 | 1 | - | 2 | Nicht hülsenbiegefest | - | - | - | - | - | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | - | - | 30 | ||
142.27 € | 1 | 21 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | [Quadratisch] Flache Ausführung | - | Bis zu 100 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | 8 | 2 | 12 | [Kunststoff] Kunststoff | Biegefestigkeit | Vinylchlorid | 4 | - | - | - | - | - | Faserschneider (E39-F4), Halter mit kleinem Durchmesser (E39-F9) | 2 | Kleine flache Faser Reflexionstyp, biegefeste Faser | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,15 | - | Aluminium | - | - | 100 | ||
142.27 € | 1 | 21 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | [Quadratisch] Flache Ausführung | - | Bis zu 100 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | - | IP67 | 8 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,15 | - | Aluminium | - | - | 60 | ||
105.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | [Quadratisch] Flache Ausführung | - | Bis zu 20 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | - | IP40 | 8 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,15 | - | Aluminium | - | - | 16 | ||
42.70 € 20.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Ausführung mit Zylindersäule | - | Bis zu 200 | - | - | - | - | Standard | -40~70 | - | IP67 | - | - | 22 | [Kunststoff] Acryl-Kunststoff | - | Polyethylen | 25 | - | φ2 | - | - | - | - | 2 | - | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,29 | - | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | - | - | 150 | ||
136.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | [Quadratisch] Quadratisch | - | Bis zu 30 | - | 0.005 | - | [Retroreflexion] Retroreflektierend | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 20 | [Kunststoff] Kunststoff | Standard | - | 4 | - | φ3 | - | φ0,265 | 2 | - | 0.5 | Nicht hülsenbiegefest | - | Nicht anwendbar | - | - | - | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | - | - | 27 | ||
88.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Kleine Punkte | Ausführung mit Zylindersäule | - | Bis zu 200 | - | 0.005 | - | Ausführung mit teilweiser Reflexion | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Kunststoff] Kunststoff | Standard | Polyethylen | 25 | - | φ3 | - | φ0,265 | 16 | - | 2 | Koaxial | - | - | - | - | - | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | - | - | 150 | ||
76.37 € 36.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Ausführung mit Zylindersäule | - | Bis zu 10 | - | 0.015 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Kunststoff] Kunststoff | Standard | Polyethylen | 4 | - | φ3 | - | φ0,25 | 2 | Mit Hülse φ0,8 | 2 | Nicht hülsenbiegefest | - | - | max. 9,8 | max. 0,29 | - | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | - | - | 4 | ||
274.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | [Breit] Flächenstrahl | [Quadratisch] Quadratisch | - | Bis zu 300 | - | 0.005 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP67 | 15 | 5 | 26 | [Kunststoff] Acryl-Kunststoff | Biegefestigkeit | Polyethylen | 4 | - | - | - | φ0,265 | 32 | - | 2 | - | Array-Ausführung (Erkennungsbreite 11 mm) | - | - | - | - | Messing, vernickelt | - | - | 300 | ||
267.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Flüssigkeitsoberfläche (Rohrmontage) | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | - | Rohrmontage | - | - | - | - | Unbegrenzt | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP67 | 15 | 5 | 23.45 | [Kunststoff] Kunststoff | Standard | Polyethylen | 4 | - | - | - | φ0,265 | 16 | - | 2 | Zur Flüssigkeitsfüllstandserkennung in transparenten Rohren (unbegrenzte Rohrbreite) | - | Anwendbar | max. 29,4 | - | - | ABS | - | - | - | ||
133.80 € | 1 | 22 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Ausführung mit Zylindersäule | - | Bis zu 20 | - | 0.005 | - | [Retroreflexion] Retroreflektierend | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 18 | [Kunststoff] Kunststoff | Standard | Polyethylen | 4 | - | φ1,5 | - | φ0,25 | 2 | - | 1 | Nicht hülsenbiegefest | - | Nicht anwendbar | max. 9,8 | max. 0,29 | - | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | - | - | 12 | ||
159.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Ausführung mit Zylindersäule | - | Bis 500 | - | 0.005 | - | - | Wärmebeständig | -40~150 | 35~85 | IP67 | - | - | 17 | [Kunststoff] Kunststoff | Standard | Fluorharz | 35 | M6 | - | - | - | - | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4) | 2 | Faser Reflexionstyp, Wärmebeständigkeit 150 °C | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,98 | - | Messing, vernickelt | - | - | 450 | ||
122.02 € | 1 | 21 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Ausführung mit Zylindersäule | - | Bis zu 300 | - | 0.005 | - | - | Wärmebeständig | -40~100 | 35~85 | IP50 | - | - | 17.5 | [Kunststoff] Kunststoff | Flexibel | Polyurethan | 2 | M6 | - | - | - | - | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4) | 2 | Faser Reflexionstyp, Wärmebeständigkeit 100 °C | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,98 | - | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | - | - | 280 | ||
262.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 200 | - | 0.005 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Wärmebeständig / Kältebeständigkeit | -60~350 | 35~85 | IP67 | - | - | 20 | Glas | Standard | Edelstahl | 25 | M6 | - | - | φ1,4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | - | - | 180 | ||
984.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 200 | - | 0.005 | - | Ausführung mit teilweiser Reflexion | Standard / Wärmebeständig / Kältebeständigkeit | -40~200 | 35~85 | IP67 | - | - | 20 | Glas | Standard | Fluorharz | 10 | M6 | - | - | φ1,2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | - | - | 180 | ||
1,036.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Flüssigkeitsoberfläche (befeuchtet) | Nassausführung | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | - | Ausführung mit Zylindersäule | - | - | - | - | - | - | Wärmebeständig | -40~200 | 35~85 | IP68 | - | - | 15.8 | [Kunststoff] Kunststoff | Standard | Fluorharz | 25 | M6 | - | - | - | - | Faserschneider (E39-F4) | 2 | Faser zur Flüssigkeitsfüllstandserkennung (Nassausführung) | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,29 | - | PFA | - | - | - | ||
64.65 € | 1 | 16 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | - | - | - | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Kunststoff] Acryl-Kunststoff | Standard | Polyethylen | 10 | M4 | - | - | - | - | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4), Halter mit kleinem Durchmesser (E39-F9) | 2 | Faser Reflexionstyp, M4-Schraubenkopf | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,78 | - | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | - | - | - | ||
64.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 100 | - | 0.005 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Kunststoff] Kunststoff | Flexibel | Polyethylen | 1 | M4 | - | - | φ0,5 | 2 | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4), Halter mit kleinem Durchmesser (E39-F9) | 2 | Reflexionstyp mit Schraubenkopf | - | Anwendbar | max. 9,8 | max. 0,78 | - | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | - | - | 60 | ||
672.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 200 | - | 0.005 | - | [Retroreflexion] Retroreflektierend | Standard / Wärmebeständig / Kältebeständigkeit | -60~350 | 35~85 | IP67 | - | - | 20 | Glas | Standard | Edelstahl | 25 | M4 | - | - | φ1 | 1 | - | 2 | Wärmebeständig bis 350 °C | - | - | - | - | - | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | - | - | 180 | ||
52.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | - | Schraubentyp | - | - | - | - | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | - | [Kunststoff] Acryl-Kunststoff | Standard | Polyethylen | 25 | - | - | - | - | - | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4) | 2 | Faser Reflexionstyp, M6-Schraubenkopf | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,98 | - | Zinkdruckguss | - | - | - | ||
177.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | - | Schraubentyp | - | - | - | - | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | - | [Kunststoff] Kunststoff | Flexibel | Vinylchlorid | 1 | - | - | - | - | - | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4) | 2 | Faser Reflexionstyp, flexibel, mit M6-Schraubenkopf φ2,5 Hülse (90 mm) | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,98 | - | Messing, vernickelt | - | - | - | ||
171.84 € 135.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | - | - | - | Bis zu 200 | - | - | - | - | Wärmebeständig | -40~400 | 35~85 | - | - | - | - | Glas | Standard | Edelstahl | 25 | - | - | - | - | - | Sechskantmutter, Zahnscheibe | 2 | Faser Reflexionstyp, Wärmebeständigkeit 400 °C | - | Nicht anwendbar | max. 29,4 | max. 0,78 | - | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | - | - | 180 | ||
309.48 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Transparente Objekte | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | - | [Quadratisch] Quadratisch | - | Bis zu 10 | Glas (t = 0,7 mm) | - | - | Ausführung mit teilweiser Reflexion | Kältebeständigkeit | -10~60 | 35~85 | IP67 | 40 | 14 | 27 | - | - | - | 40 | - | - | NASS-Prozess | - | - | - | 5 | Feuchtigkeitssensor | - | Anwendbar | - | - | - | Fluorharz | - | - | 8 | ||
346.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Kleine Punkte | [Quadratisch] Quadratisch | - | Bis 50 | - | - | - | Ausführung mit teilweiser Reflexion | Standard / Kältebeständigkeit / Hintergrundeffekt | -40~70 | 35~85 | IP50 | 25.6 | 29 | 11.6 | [Kunststoff] Acryl-Kunststoff | Standard | Polyethylen | 25 | - | - | - | φ9 | - | - | 2 | Ausführung mit integrierter Faser, große Reichweite, kleiner Punkt | - | - | - | - | - | Polyarylat | - | Keine dank integriertem Objektiv | 50 | ||
128.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Wafer | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | [Breit] Flächenstrahl | [Quadratisch] Quadratisch | - | Bis zu 10 | - | 0,005 (Glassubstrat) | - | Ausführung mit teilweiser Reflexion | Standard / Wärmebeständig / Kältebeständigkeit / Hintergrundeffekt | -40~105 | - | IP50 | 18 | 4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Polycarbonat | - | - | 2 | ||
142.02 € 82.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | [Breit] Flächenstrahl | [Quadratisch] Quadratisch | - | Bis zu 10 | - | 0.005 | - | Ausführung mit teilweiser Reflexion | Standard / Wärmebeständig / Kältebeständigkeit / Hintergrundeffekt | -40~105 | 35~85 | IP50 | 16 | 4 | 18 | [Kunststoff] Acryl-Kunststoff | Standard | Polyethylen | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Polycarbonat | - | - | 5.4 | |
55.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 400 | - | 0.03 | - | [Retroreflexion] Retroreflektierend | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 23 | [Kunststoff] Kunststoff | Standard | Polyethylen | 25 | M6 | - | Faserobjektiv | φ1,5 | 2 | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4) | 2 | - | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,98 | 15 | - | - | Keine dank integriertem Objektiv | 360 | ||
83.31 € 39.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 400 | - | 0.1 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 15.8 | [Kunststoff] Kunststoff | Flexibel | Polyethylen | 2 | M6 | - | Faserobjektiv | - | - | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4) | 2 | Flexible Faser, in Mutter integriertes Objektiv, Reflexionstyp | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,98 | 15 | Zinkdruckguss | - | - | 350 | ||
112.24 € 88.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 400 | - | 0.03 | - | [Retroreflexion] Retroreflektierend | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 23 | [Kunststoff] Kunststoff | Flexibel | Polyethylen | 1 | M6 | - | Faserobjektiv | φ1,5 | 2 | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4) | 2 | - | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,98 | 15 | - | - | Keine dank integriertem Objektiv | 350 | ||
151.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Transparente Objekte | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierter Reflektor | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 2.000 | - | - | - | [Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion) | Hintergrundeffekt | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 15.8 | [Kunststoff] Kunststoff | Flexibel | Polyethylen | 2 | M6 | - | Faserobjektiv | - | - | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4) | 2 | Flexible Faser, in Mutter integriertes Objektiv, Retroreflexionstyp | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,98 | - | Zinkdruckguss | - | - | 1200 | ||
64.96 € 51.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | Unterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 4.000 | - | 0.03 | - | - | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 15 | [Kunststoff] Kunststoff | Standard | Polyethylen | 25 | M4 | - | - | φ2,3 | 1 | - | 2 | In Faser integriertes Objektiv, Transmissionstyp | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,78 | 15 | Zinkdruckguss | - | Keine dank integriertem Objektiv | 4000 | ||
148.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | Unterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 4.000 | - | 0.1 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 14.4 | [Kunststoff] Kunststoff | Flexibel | Polyethylen | 2 | M4 | - | Faserobjektiv | - | - | Sechskantmutter, Zahnscheibe, Faserschneider (E39-F4) | 2 | Flexible Faser, in Mutter integriertes Objektiv, Transmissionstyp | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,78 | 15 | Zinkdruckguss | - | - | 3500 | ||
65.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | Unterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 4.000 | 2.3 | 0.03 | - | - | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 15 | [Kunststoff] Kunststoff | Flexibel | Polyethylen | 1 | M4 | - | - | φ2,3 | 1 | - | 2 | In Faser integriertes Objektiv, Transmissionstyp | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,78 | 15 | Zinkdruckguss | - | Keine dank integriertem Objektiv | 3500 | |
181.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Fasereinheiten] Glasfasereinheit | Lichtundurchlässiges Objekt | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | Unterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich | Standard | Schraubentyp | - | Bis zu 4.000 | 2.3 | 0.03 | - | - | Standard / Kältebeständigkeit | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 15 | [Kunststoff] Kunststoff | Flexibel | Polyethylen | 1 | M4 | - | - | φ2,3 | 1 | - | 5 | In Faser integriertes Objektiv, Transmissionstyp | - | Anwendbar | max. 29,4 | max. 0,78 | 15 | Zinkdruckguss | - | Keine dank integriertem Objektiv | 3500 |
Loading...
Verstärker, Zubehör, Ausführung | Ausführung mit separatem Verstärker |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Erfasstes Objekt
Erkennungsmethode
Lichtachse, Positionierung, Ausführung
Strahlform
Kopfform
Erkennungsabstand(mm)
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Standard-Erkennungsobjekt(Ø)
Kleinster erkannter Gegenstand(Ø)
Zulässiges Rohr (frei wählbar nur mit Rohrhalterung)(Ø)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode
Betriebsumgebung
Schutzart
Max. Kopfbreite(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm)
Ausführungen mit Glasfaserkabel
Glasfasermantel
Biegeradius(mm)
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm)
Messkopfgröße (zylindrisch)(mm)
Zubehörfunktion (ohne Verstärker)
Punkt-Ø(mm)
Anzahl optischer Achsen(Optische Achse)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.)
Faserlänge(m)
Überblick
Form (Strahl)
Freischnitt-Unterstützung
Festigkeit (Zug)(N)
Festigkeit (Anzug)(N▪m)
Öffnungswinkel(°)
Material (Messkopf)
Befestigungsmethode
Kombi-Objektiv
Erkennungsabstand(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften