Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E3X-NA6 |
E3X-NA11 2M |
E3X-NA11F 2M |
E3X-NA41 2M |
E3X-NAG11 2M |
E3X-SD7 |
E3X-SD21 2M |
E3X-SD21 5M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erfasstes Objekt | Lichtquelle | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Größe Detektorkopf (Schraubausführung) (mm) | Messkopfgröße (zylindrisch) (mm) | Kabellänge (m) | Zeitschalter | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | Reaktionszeit (Standardmodus) (ms) | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Laserklasse | Überblick | Form (Strahl) | Eingang/Ausgang | Freischnitt-Unterstützung | Festigkeit (Zug) (N) | Festigkeit (Anzug) (N▪m) | Öffnungswinkel (°) | Material (Messkopf) | Befestigungsmethode | Kombi-Objektiv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | [Rot] Rote LED | NPN Open Collector | Ausführung mit Steckverbinder (verringerte Verdrahtung) | - | - | - | AUS-Schaltuhr (40 ms) | Balken- und Volumeneinstellung | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
110.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | [Rot] Rote LED | NPN Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 2 | AUS-Schaltuhr (40 ms) | Balken- und Volumeneinstellung | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
237.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | [Rot] Rote LED | NPN Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 2 | AUS-Schaltuhr (40 ms) | - | 0.02 | - | - | - | Schnellreaktions-Ausführung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
155.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | [Rot] Rote LED | PNP Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 2 | AUS-Schaltuhr (40 ms) | Balken- und Volumeneinstellung | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
195.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Etikett | Grüne LED | NPN Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 2 | AUS-Schaltuhr 40 ms fest | Markierungserkennung | - | - | - | - | Zur Markierungserkennung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
127.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | [Rot] Rote LED | NPN Open Collector | Ausführung mit Steckverbinder (verringerte Verdrahtung) | - | - | - | Ohne Zeitschalter | Digitalanzeige und direkte Tasteneinstellung | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
177.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | [Rot] Rote LED | NPN Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 2 | Ohne Zeitschalter | Digitalanzeige und direkte Tasteneinstellung | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
115.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | [Rot] Rote LED | NPN Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 5 | Ohne Zeitschalter | Digitalanzeige und direkte Tasteneinstellung | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Fasersensor (Verstärker) | Erkennungsmethode | Lichtschranken-Ausführung | Kopfform | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial | Polybutylenterephthalat | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Nur Verstärker | Betriebsumgebung | Standard / Kältebeständigkeit |
Raumbetriebstemperatur(℃) | -25::55 | Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 | Schutzart | IP50 |
Versorgungsspannung(V) | 12-24 VAC | Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar | Form (Verstärker) | Quadratisch |
Material (Verstärker) | Polybutylenterephthalat |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Erfasstes Objekt
Lichtquelle
Ausgangsformat
Anschlussmethode
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm)
Messkopfgröße (zylindrisch)(mm)
Kabellänge(m)
Zeitschalter
Zubehörfunktion (ohne Verstärker)
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms)
Anzahl optischer Achsen(Optische Achse)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.)
Laserklasse
Überblick
Form (Strahl)
Eingang/Ausgang
Freischnitt-Unterstützung
Festigkeit (Zug)(N)
Festigkeit (Anzug)(N▪m)
Öffnungswinkel(°)
Material (Messkopf)
Befestigungsmethode
Kombi-Objektiv
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften