Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EE-SX770 2M |
EE-SX770A 2M |
EE-SX771 2M |
EE-SX771A 2M |
EE-SX772A 2M |
EE-SX870 2M |
EE-SX871 2M |
EE-SX872 2M |
EE-SX872A 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfhöhe (mm) | Max. Kopftiefe (mm) | Betriebsmodus | Modus der Anzeigelampe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | Standardausführung | 18 | 4.6 | 31.1 | EIN, wenn Licht unterbrochen | Leuchtende Lampe (rot) | ||
69.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Standardausführung | 18 | 4.6 | 31.1 | EIN, wenn Licht unterbrochen | Dauerlampe (rot) | ||
69.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung L | 18 | 13 | 21 | EIN, wenn Licht unterbrochen | Leuchtende Lampe (rot) | ||
71.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ausführung L | 18 | 13 | 21 | EIN, wenn Licht unterbrochen | Dauerlampe (rot) | ||
70.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Ausführung T | 12 | 19.1 | 31.1 | EIN, wenn Licht unterbrochen | Dauerlampe (rot) | ||
68.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Standardausführung | 18 | 4.6 | 31.1 | Licht sichtbar – EIN | Leuchtende Lampe (rot) | ||
70.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Ausführung L | 18 | 13 | 21 | Licht sichtbar – EIN | Leuchtende Lampe (rot) | ||
70.40 € | 1 | 16 Arbeitstage | Ausführung T | 12 | 19.1 | 31.1 | Licht sichtbar – EIN | Leuchtende Lampe (rot) | ||
70.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung T | 12 | 19.1 | 31.1 | Licht sichtbar – EIN | Dauerlampe (rot) |
Loading...
Erkennungsabstand(mm) | 5 | Erkennungsverfahren | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | Luminiszenz-Methode | DC-Lampe (Infrarot-Lampe) |
---|---|---|---|---|---|
Ausgangsformat | NPN Open Collector-Ausgang | Anschlussmethode | Ausführung mit integriertem Kabel | Langloch/Breite(mm) | - |
Standard-Erkennungsobjekt(mm) | Lichtundurchlässiger Korpus min. 2 × 0,8 mm | Kabelspezifikation | Rundkabel, φ2,4, Vinyl-Mantel, 3-adrig | Kabellänge(mm) | 2000 |
Nuttiefe(mm) | - | Schutzvorrichtung | IP60 | Einbauformat | - |
Zwischen Verstärkern(mm) | - | Passendes Rohr(φ) | - | Ausführungsdetails | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Max. Kopfbreite(mm)
Max. Kopfhöhe(mm)
Max. Kopftiefe(mm)
Betriebsmodus
Modus der Anzeigelampe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften