Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EE-SX473 |
EE-SX670A |
EE-SX671P-WR 1M |
EE-SX672A |
EE-SX672P |
EE-SX673A |
EE-SX674P-WR 1M |
EE-SX676 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfhöhe (mm) | Max. Kopftiefe (mm) | Betriebsmodus | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Modus der Anzeigelampe | Kabelspezifikation | Kabellänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Festmontierte Ausführung | 13.4 | 12.8 | 22.2 | Licht sichtbar – EIN | NPN Open Collector-Ausgang | Ausführung mit Steckverbinder (4-polig, geeignet für direktes Auflöten) | Leuchtende Lampe (rot) | - | - | ||
21.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standardausführung | 25.4 | 6.95 | 22.2 | Dunkel EIN/Hell EIN (umschaltbar) | NPN Open Collector-Ausgang | Ausführung mit Steckverbinder (4-polig, geeignet für direktes Auflöten) | Dauerlampe (rot) | - | - | ||
46.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung L | 26.2 | 15.5 | 18.7 | Dunkel EIN/Hell EIN (umschaltbar) | PNP Open Collector-Ausgang | Ausführung mit integriertem Kabel | Leuchtende Lampe (rot) | Roboterkabel φ2,8 mm, 4-adrig | 1000 | ||
21.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ausführung T | 13.7 | 26 | 22.2 | Dunkel EIN/Hell EIN (umschaltbar) | NPN Open Collector-Ausgang | Ausführung mit Steckverbinder (4-polig, geeignet für direktes Auflöten) | Dauerlampe (rot) | - | - | ||
40.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ausführung T | 13.7 | 26 | 22.2 | Dunkel EIN/Hell EIN (umschaltbar) | PNP Open Collector-Ausgang | Ausführung mit Steckverbinder (4-polig, geeignet für direktes Auflöten) | Leuchtende Lampe (rot) | - | - | ||
21.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Festmontierte Ausführung | 13.4 | 12.8 | 22.2 | Dunkel EIN/Hell EIN (umschaltbar) | NPN Open Collector-Ausgang | Ausführung mit Steckverbinder (4-polig, geeignet für direktes Auflöten) | Dauerlampe (rot) | - | - | ||
44.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | Festmontierte Ausführung | 13.6 | 15.5 | 25.7 | Dunkel EIN/Hell EIN (umschaltbar) | PNP Open Collector-Ausgang | Ausführung mit integriertem Kabel | Leuchtende Lampe (rot) | Roboterkabel φ2,8 mm, 4-adrig | 1000 | ||
23.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ausführung F | 13.7 | 13.2 | 22.2 | Dunkel EIN/Hell EIN (umschaltbar) | NPN Open Collector-Ausgang | Ausführung mit Steckverbinder (4-polig, geeignet für direktes Auflöten) | Leuchtende Lampe (rot) | - | - |
Loading...
Erkennungsabstand(mm) | 5 | Erkennungsverfahren | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | Luminiszenz-Methode | DC-Lampe (Infrarot-LED) |
---|---|---|---|---|---|
Langloch/Breite(mm) | - | Standard-Erkennungsobjekt(mm) | Lichtundurchlässiger Korpus min. 2 × 0,8 mm | Nuttiefe(mm) | - |
Schutzvorrichtung | IP50 | Einbauformat | - | Zwischen Verstärkern(mm) | - |
Passendes Rohr(φ) | - | Ausführungsdetails | - |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form
Max. Kopfbreite(mm)
Max. Kopfhöhe(mm)
Max. Kopftiefe(mm)
Betriebsmodus
Ausgangsformat
Anschlussmethode
Modus der Anzeigelampe
Kabelspezifikation
Kabellänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften