Modell mit genutetem Stecker, Fotomikrosensoren (Moduliertes Licht) [EE-SPX74 / 84]

Modell mit genutetem Stecker, Fotomikrosensoren (Moduliertes Licht) [EE-SPX74 / 84]
  • Mengenrabatt
Modulated light type strong against disturbance light. Lineup of 4 easy-to-use shapes. Built-in lock connector with safety against vibration, minimal dead space.

[Features]
· Modulated light strong against disturbance light, easy-to-maintain connector type.
· Built-in connector.
· Lineup of 4 easy-to-use shapes. minimal dead space.
· Built-in lock connector with safety against vibration.
· M3 screw mounting is easy.
· Power supply voltage is DC5 to 24V extensive.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EE-SPX743

Teilenummer
EE-SPX743
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Ausführung R Erkennungsabstand(mm) 3.6 Max. Kopfbreite(mm) 13
Max. Kopfhöhe(mm) 13 Max. Kopftiefe(mm) 21.2 Erkennungsverfahren Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)
Luminiszenz-Methode Wechsellampe (Infrarotlicht) Betriebsmodus EIN, wenn Licht unterbrochen Ausgangsformat NPN-Spannungsausgang
Anschlussmethode Ausführung mit Steckverbinder (integriert) Modus der Anzeigelampe Leuchtende Lampe (rot) Langloch/Breite(mm) -
Standard-Erkennungsobjekt(mm) Lichtundurchlässiger Korpus min. 1 × 0,5 mm Kabelspezifikation EE-1013 (Rundkabel, φ2,9, Vinyl-Mantel, 3-adrig) Kabellänge(mm) 1000
Nuttiefe(mm) - Schutzvorrichtung IP50 Einbauformat Schraubmontage-Ausführung (M3)
Zwischen Verstärkern(mm) - Passendes Rohr(φ) - Ausführungsdetails -

Sie befinden sich auf der Seite für Modell mit genutetem Stecker, Fotomikrosensoren (Moduliertes Licht) [EE-SPX74 / 84], die Teilenummer ist EE-SPX743.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EE-SPX743.

Technischer Support