Kabelauszug-Modell Genutete Photomikrosensoren (Gleichstromlicht) [EE-SX67-WR]

Kabelauszug-Modell Genutete Photomikrosensoren (Gleichstromlicht) [EE-SX67-WR]
50 to 100mA direct opening and closing, global standard groove type

[Features]
· Has wide variety of 8 shapes, power supply voltage is DC5 to 24V extensive.
· Code drawer type adopts robot code as standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EE-SX671P-WR 1M
EE-SX674P-WR 1M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Max. Kopfbreite
(mm)
Max. Kopftiefe
(mm)

46.63 €

1 7 Arbeitstage Ausführung L26.218.7

44.48 €

1 6 Arbeitstage Festmontierte Ausführung13.625.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Erkennungsabstand(mm) 5 Max. Kopfhöhe(mm) 15.5 Erkennungsverfahren Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)
Luminiszenz-Methode DC-Lampe (Infrarot-LED) Betriebsmodus Dunkel EIN/Hell EIN (umschaltbar) Ausgangsformat PNP Open Collector-Ausgang
Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel Modus der Anzeigelampe Leuchtende Lampe (rot) Langloch/Breite(mm) -
Standard-Erkennungsobjekt(mm) Lichtundurchlässiger Korpus min. 2 × 0,8 mm Kabelspezifikation Roboterkabel φ2,8 mm, 4-adrig Kabellänge(mm) 1000
Nuttiefe(mm) - Schutzvorrichtung IP50 Einbauformat -
Zwischen Verstärkern(mm) - Passendes Rohr(φ) - Ausführungsdetails -

Technischer Support