Photomikrosensoren mit begrenzter Reflektion und Verbinder [EE-SPY31 / 41]

Photomikrosensoren mit begrenzter Reflektion und Verbinder [EE-SPY31 / 41]
[Features]
· Stable detection of workpiece even if there is mirror body such as stainless steel background of detected object.
· Stable detection of the workpiece if the background object is mirror surface at 20 mm.
· Can also detect small objects like copper strands of ø0.05 mm.
· Variation in detection distance is small.
· Modulated light type strong against disturbance light.
· Power supply voltage is DC5 to 24V extensive.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EE-SPY411
EE-SPY412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form

77.95 €

1 7 Arbeitstage Horizontal type

77.95 €

1 7 Arbeitstage Vertical type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Erkennungsabstand(mm) 5 Max. Kopfbreite(mm) 26 Max. Kopfhöhe(mm) 22.8
Max. Kopftiefe(mm) 8 Erkennungsverfahren Ausführung mit teilweiser Reflexion Luminiszenz-Methode Wechsellampe (Infrarotlicht)
Betriebsmodus Licht sichtbar – EIN Ausgangsformat NPN-Spannungsausgang Anschlussmethode Ausführung mit Steckverbinder (Auflöten nicht möglich)
Modus der Anzeigelampe Leuchtende Lampe (rot) Langloch/Breite(mm) - Standard-Erkennungsobjekt(mm) Kupferdraht φ0,05 mm (Mindesterkennung)
Kabelspezifikation - Kabellänge(mm) - Nuttiefe(mm) -
Schutzvorrichtung IP50 Einbauformat - Zwischen Verstärkern(mm) -
Passendes Rohr(φ) - Ausführungsdetails -

Technischer Support