Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EE-SPY301 |
EE-SPY302 |
EE-SPY401 |
EE-SPY402 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Betriebsmodus | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Querformat | EIN, wenn Licht unterbrochen | ||
61.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Hochformat | EIN, wenn Licht unterbrochen | ||
61.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Querformat | Licht sichtbar – EIN | ||
61.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Hochformat | Licht sichtbar – EIN |
Loading...
Erkennungsabstand(mm) | 5 | Max. Kopfbreite(mm) | 26 | Max. Kopfhöhe(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Kopftiefe(mm) | 20 | Erkennungsverfahren | Diffusionsreflektierende Ausführung | Luminiszenz-Methode | Wechsellampe (Infrarotlicht) |
Ausgangsformat | NPN-Spannungsausgang | Anschlussmethode | Ausführung mit Steckverbinder (Auflöten nicht möglich) | Modus der Anzeigelampe | Leuchtende Lampe (rot) |
Langloch/Breite(mm) | - | Standard-Erkennungsobjekt(mm) | - | Kabelspezifikation | - |
Kabellänge(mm) | - | Nuttiefe(mm) | - | Schutzvorrichtung | IP50 |
Einbauformat | - | Zwischen Verstärkern(mm) | - | Passendes Rohr(φ) | - |
Ausführungsdetails | - |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form
Betriebsmodus
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften