Faserverstärker-Schellen

Faserverstärker-Schellen
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Halterung für den Sensor "F3W". -Angeschlossener Sensortyp ist ein fotoelektrischer Sensor.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F39-L10
F39-L11
F39-L12
F39-LE2
F39-LE3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Breite
(mm)
Max. Höhe
(mm)
Ausführung Abmessungen obere Bohrung am Bodensensor
(mm)
Abmessungen Sensor-Oberflächen-/Bodenmontagebohrung
(mm)

60.38 €

2 7 Arbeitstage 42140L-förmige Montagehalterung20130

60.38 €

2 7 Arbeitstage 75140Flacher Montagewinkel20130

64.82 €

2 7 Arbeitstage 35.2144Schutzbügel (für Empfänger)22137

17.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3674L-förmige Montagehalterung2463

68.08 €

1 7 Arbeitstage 2774Schutzarmatur-43.5

Loading...

  1. 1

Technischer Support