Einheiten mit Seitenansicht für Fasereinheiten (Teilenummern - CAD Download)

Einheiten mit Seitenansicht für Fasereinheiten
By attaching only to the top view fiber, it quickly changes to side view fiber

[Features]
· Long distance detection is possible by attaching the lens unit to the threaded fiber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E39-F32A 1M

Teilenummer
E39-F32A 1M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

79.15 €

2 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sensorobjektiv Erkennungsmethode Retroreflektierend Lichtachse, Positionierung, Ausführung Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung
Verstärker, Zubehör, Ausführung Ausführung mit separatem Verstärker Passende Sensoren E32-D21R 2M/E32-C31 2M/E32-D21 2M

Sie befinden sich auf der Seite für Einheiten mit Seitenansicht für Fasereinheiten, die Teilenummer ist E39-F32A 1M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E39-F32A 1M.

Technischer Support