Isomec SP Scheibe

Isomec SP Scheibe
  • Mengenrabatt
V pulley to international standards. Either general purpose V-belt, or narrow width V-belt can be used.

[Features]
· Consistent production from casting to machining and surface treatment.
· The cell production method allows the production of many kinds of products in low volume, with short lead times.
· Can be attached and removed from shaft / positioned with hex or socket wrench. In addition, due to the taper fit tightening effect, tightening force is equivalent to shrink fit. Safe and reliable transmission is achieved.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPA75-1
SPA75-2
SPA75-3
SPA80-1
SPA80-2
SPA80-3
SPA83-3
SPA85-1
SPA85-2
SPA85-3
SPA90-1
SPA90-2
SPA90-3
SPA93-2
SPA95-1
SPA95-2
SPA95-3
SPA98-2
SPA100-1
SPA100-2
SPA100-3
SPA103-2
SPA106-1
SPA106-2
SPA106-3
SPA109-2
SPA112-1
SPA112-2
SPA112-3
SPA118-1
SPA118-2
SPA118-3
SPA125-1
SPA125-2
SPA125-3
SPA132-1
SPA132-2
SPA132-3
SPA140-1
SPA140-2
SPA140-3
SPA150-1
SPA150-2
SPA150-3
SPA160-1
SPA160-2
SPA160-3
SPA180-1
SPA180-2
SPA180-3
SPA200-1
SPA200-2
SPA200-3
SPA224-1
SPA224-2
SPA224-3
SPA250-1
SPA250-2
SPA250-3
SPA280-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNutform Anzahl Nuten
(Stck.)
Maßzeichnung Nr. / Typ Spannlagerdurchmesser
(mm)

57.39 €

1 6 Arbeitstage 10SPA111U75

69.48 €

1 9 Arbeitstage 10SPA241UR75

84.89 €

1 9 Arbeitstage 10SPA341UR75

59.01 €

1 9 Arbeitstage 10SPA111U80

70.23 €

1 9 Arbeitstage 10SPA241UR80

86.82 €

1 9 Arbeitstage 10SPA341UR80

90.88 €

1 9 Arbeitstage 10SPA341UR83

63.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10SPA111U85

78.80 €

1 9 Arbeitstage 10SPA241UR85

90.01 €

1 9 Arbeitstage 10SPA341UR85

69.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10SPA111U90

80.21 €

1 6 Arbeitstage 10SPA241UR90

94.97 €

1 9 Arbeitstage 10SPA341UR90

87.88 €

1 9 Arbeitstage 10SPA241UR93

74.56 €

1 6 Arbeitstage 10SPA111U95

89.67 €

1 9 Arbeitstage 10SPA241UR95

105.71 €

1 9 Arbeitstage 10SPA341UR95

94.52 €

1 9 Arbeitstage 10SPA241UR98

73.00 €

1 6 Arbeitstage 10SPA111U100

83.58 €

1 6 Arbeitstage 10SPA241UR100

98.97 €

1 9 Arbeitstage 10SPA341UR100

89.31 €

1 9 Arbeitstage 10SPA241UR103

78.40 €

1 9 Arbeitstage 10SPA111U106

89.93 €

1 9 Arbeitstage 10SPA241UR106

105.18 €

1 9 Arbeitstage 10SPA341UR106

94.60 €

1 9 Arbeitstage 10SPA241UR109

82.96 €

1 9 Arbeitstage 10SPA111U112

92.67 €

1 9 Arbeitstage 10SPA241UR112

118.52 €

1 9 Arbeitstage 10SPA341UR112

83.77 €

1 9 Arbeitstage 10SPA111U118

94.85 €

1 6 Arbeitstage 10SPA241UR118

123.76 €

1 9 Arbeitstage 10SPA341UR118

89.25 €

1 9 Arbeitstage 10SPA111U125

105.56 €

1 9 Arbeitstage 10SPA241U125

131.23 €

1 9 Arbeitstage 10SPA341U125

96.93 €

1 9 Arbeitstage 10SPA111U132

119.79 €

1 9 Arbeitstage 10SPA231U132

111.76 €

1 9 Arbeitstage 10SPA341U132

107.56 €

1 8 Arbeitstage 10SPA111U140

142.14 €

1 9 Arbeitstage 10SPA231U140

122.97 €

1 9 Arbeitstage 10SPA341U140

113.21 €

1 9 Arbeitstage 10SPA111U150

157.28 €

1 9 Arbeitstage 10SPA231U150

140.69 €

1 9 Arbeitstage 10SPA341U150

124.29 €

1 9 Arbeitstage 10SPA111U160

122.33 €

1 9 Arbeitstage 10SPA231U160

156.91 €

1 9 Arbeitstage 10SPA341U160

145.61 €

1 9 Arbeitstage 10SPA110U180

169.58 €

1 9 Arbeitstage 10SPA211U180

194.73 €

1 9 Arbeitstage 10SPA341U180

116.93 €

1 9 Arbeitstage 10SPA110U200

171.48 €

1 6 Arbeitstage 10SPA210U200

195.96 €

1 9 Arbeitstage 10SPA340U200

132.47 €

1 9 Arbeitstage 10SPA110U224

192.29 €

1 9 Arbeitstage 10SPA210U224

221.11 €

1 9 Arbeitstage 10SPA350U224

152.15 €

1 9 Arbeitstage 10SPA110U250

211.46 €

1 9 Arbeitstage 10SPA210U250

246.52 €

1 9 Arbeitstage 10SPA350U250

176.41 €

1 9 Arbeitstage 10SPA110U280

Loading...

Grundlegende Informationen

Zusätzliche Arbeit NA

Technischer Support