Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl Nuten (Stck.) | Maßzeichnung Nr. / Typ | Außenform (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 11U | 63 | ||
87.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 41UR | 63 | ||
96.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 41UR | 63 | ||
109.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 41UR | 63 | ||
92.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 11U | 67 | ||
94.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 41UR | 67 | ||
107.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 41UR | 67 | ||
119.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 41UR | 67 | ||
94.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 11U | 71 | ||
101.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 41UR | 71 | ||
108.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 41UR | 71 | ||
119.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 41UR | 71 | ||
108.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 11U | 75 | ||
116.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 41UR | 75 | ||
121.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 41UR | 75 | ||
135.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 41UR | 75 | ||
114.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 11U | 80 | ||
119.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 11U | 80 | ||
123.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 31U | 80 | ||
138.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 41UR | 80 | ||
107.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 41UR | 80 | ||
121.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 41UR | 80 | ||
128.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 11U | 85 | ||
134.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 11U | 85 | ||
100.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 31U | 85 | ||
110.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 41UR | 85 | ||
122.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 41UR | 85 | ||
139.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 41UR | 85 | ||
132.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 11U | 90 | ||
136.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 11U | 90 | ||
101.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 31U | 90 | ||
111.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 41UR | 90 | ||
122.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 41UR | 90 | ||
143.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 41UR | 90 | ||
103.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 11U | 95 | ||
104.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 11U | 95 | ||
111.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 31U | 95 | ||
122.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 41UR | 95 | ||
140.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 41UR | 95 | ||
158.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 41UR | 95 | ||
103.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 11U | 100 | ||
107.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 11U | 100 | ||
115.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 31U | 100 | ||
123.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 41U | 100 | ||
138.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 41U | 100 | ||
158.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 41UR | 100 | ||
117.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 11U | 106 | ||
122.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 11U | 106 | ||
131.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 31U | 106 | ||
139.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 41U | 106 | ||
163.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 41U | 106 | ||
182.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 41UR | 106 | ||
120.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 11U | 112 | ||
125.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 11U | 112 | ||
132.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 31U | 112 | ||
142.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 41U | 112 | ||
164.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 41U | 112 | ||
186.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 41U | 112 | ||
142.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 11U | 118 | ||
146.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 11U | 118 |
Loading...
Nutform | PK | Zusätzliche Arbeit | NA |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl Nuten(Stck.)
Maßzeichnung Nr. / Typ
Außenform(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften