Riemenscheibe mit variabler Drehzahl

Riemenscheibe mit variabler Drehzahl
Fine rotation ratio adjustment. Simple structure, precision machining. No rattling due to micro vibrations / shock loads.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
83-VA-1F-14
83-VA-1F-19
99-VA-1-19
99-VA-1-24
99-VA-1F-19
99-VA-1F-24
99-VA-2-24
99-VA-2-28
104-VA-1-14
104-VA-1-19
109-VA-1F-14
109-VA-1F-19
109-VA-1F-24
124-VA-1-14
124-VA-1-19
124-VA-1-24
124-VA-1F-19
124-VA-1F-24
124-VA-1F-28
124-VA-2-24
124-VA-2-28
129-VA-1-14
129-VA-1-19
129-VA-1-24
134-VA-1-19
134-VA-1-24
141-VB-1F-19
141-VB-1F-24
141-VB-1F-28
141-VB-2-28
141-VB-2-38
144-VA-1-19
144-VA-1-24
149-VA-1-24
149-VA-1F-24
149-VA-1F-28
181-VB-2-28
181-VB-2-38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußenform
(mm)
Referenz-V-Nut Antriebsradsockel Wellenbohrungs-Ø
(mm)

74.34 €

1 9 Arbeitstage 1083A1F14

74.34 €

1 9 Arbeitstage 1083A1F19

89.46 €

1 9 Arbeitstage 1099A119

89.46 €

1 9 Arbeitstage 1099A124

85.61 €

1 9 Arbeitstage 1099A1F19

85.61 €

1 9 Arbeitstage 1099A1F24

120.75 €

1 9 Arbeitstage 1099A224

120.75 €

1 9 Arbeitstage 1099A228

96.14 €

1 9 Arbeitstage 10104A114

96.14 €

1 9 Arbeitstage 10104A119

92.14 €

1 9 Arbeitstage 10109A1F14

92.14 €

1 9 Arbeitstage 10109A1F19

92.14 €

1 9 Arbeitstage 10109A1F24

115.95 €

1 9 Arbeitstage 10124A114

115.95 €

1 9 Arbeitstage 10124A119

115.95 €

1 9 Arbeitstage 10124A124

113.03 €

1 9 Arbeitstage 10124A1F19

113.03 €

1 9 Arbeitstage 10124A1F24

113.03 €

1 9 Arbeitstage 10124A1F28

159.11 €

1 9 Arbeitstage 10124A224

159.11 €

1 9 Arbeitstage 10124A228

126.52 €

1 9 Arbeitstage 10129A114

126.52 €

1 9 Arbeitstage 10129A119

126.52 €

1 9 Arbeitstage 10129A124

127.59 €

1 9 Arbeitstage 10134A119

127.59 €

1 9 Arbeitstage 10134A124

112.06 €

1 9 Arbeitstage 10141B1F19

112.06 €

1 9 Arbeitstage 10141B1F24

112.06 €

1 9 Arbeitstage 10141B1F28

258.21 €

1 9 Arbeitstage 10141B228

258.21 €

1 9 Arbeitstage 10141B238

138.52 €

1 9 Arbeitstage 10144A119

138.52 €

1 9 Arbeitstage 10144A124

144.44 €

1 9 Arbeitstage 10149A124

142.02 €

1 9 Arbeitstage 10149A1F24

142.02 €

1 9 Arbeitstage 10149A1F28

369.81 €

1 9 Arbeitstage 10181B228

369.81 €

1 9 Arbeitstage 10181B238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zusätzliche Arbeit NA

Technischer Support