Zahnriemen / XXH2□□, XXH3□□, XXH4□□, XXH5□□, XXH6□□ / XXH / Zugstrang Glasfaser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1000XXH200
1000XXH300
1000XXH400
1000XXH500
1000XXH600
1200XXH200
1200XXH300
1200XXH400
1200XXH500
1200XXH600
1400XXH200
1400XXH300
1400XXH400
1400XXH500
1400XXH600
1600XXH200
1600XXH300
1600XXH400
1600XXH500
1600XXH600
1800XXH200
1800XXH300
1800XXH400
1800XXH500
1800XXH600
700XXH200
700XXH300
700XXH400
700XXH500
700XXH600
800XXH200
800XXH300
800XXH400
800XXH500
800XXH600
900XXH200
900XXH300
900XXH400
900XXH500
900XXH600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
[W] Nennbreite
(Zoll)
Riemen Nennbreite
(mm)
Riemen Nennbreite
(Zoll)
Zahnanzahl

292.39 €

1 54 Arbeitstage 50.822,54010080

420.71 €

1 54 Arbeitstage 76.232,54010080

549.05 €

1 54 Arbeitstage 101.642,54010080

653.61 €

1 54 Arbeitstage 12752,54010080

814.95 €

1 54 Arbeitstage 152.462,54010080

338.28 €

1 54 Arbeitstage 50.823,04812096

484.88 €

1 54 Arbeitstage 76.233,04812096

622.38 €

1 54 Arbeitstage 101.643,04812096

769.03 €

1 54 Arbeitstage 12753,04812096

917.70 €

1 54 Arbeitstage 152.463,04812096

367.94 €

1 54 Arbeitstage 50.823,556140112

549.05 €

1 54 Arbeitstage 76.233,556140112

704.96 €

1 54 Arbeitstage 101.643,556140112

879.06 €

1 54 Arbeitstage 12753,556140112

1,090.80 €

1 54 Arbeitstage 152.463,556140112

420.75 €

1 54 Arbeitstage 50.824,064160128

613.24 €

1 54 Arbeitstage 76.234,064160128

787.46 €

1 54 Arbeitstage 101.644,064160128

999.25 €

1 54 Arbeitstage 12754,064160128

1,182.49 €

1 54 Arbeitstage 152.464,064160128

457.39 €

1 54 Arbeitstage 50.824,572180144

657.64 €

1 54 Arbeitstage 76.234,572180144

879.02 €

1 54 Arbeitstage 101.644,572180144

1,090.88 €

1 54 Arbeitstage 12754,572180144

1,365.82 €

1 54 Arbeitstage 152.464,572180144

228.23 €

1 54 Arbeitstage 50.821,7787056

329.06 €

1 54 Arbeitstage 76.231,7787056

420.75 €

1 54 Arbeitstage 101.641,7787056

521.57 €

1 54 Arbeitstage 12751,7787056

631.52 €

1 54 Arbeitstage 152.461,7787056

255.75 €

1 54 Arbeitstage 50.822,0328064

356.56 €

1 54 Arbeitstage 76.232,0328064

457.40 €

1 54 Arbeitstage 101.642,0328064

552.75 €

1 54 Arbeitstage 12752,0328064

686.65 €

1 54 Arbeitstage 152.462,0328064

274.06 €

1 54 Arbeitstage 50.822,2869072

393.28 €

1 54 Arbeitstage 76.232,2869072

503.25 €

1 54 Arbeitstage 101.642,2869072

622.39 €

1 54 Arbeitstage 12752,2869072

732.42 €

1 54 Arbeitstage 152.462,2869072

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Standard (eine Seite) Werkstoff - Riemen Gummi
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil XXH Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil
Ausführung - Drehmomentübertragung Normal

Technischer Support