Miniatur-Profilschienenführungen / SRS-G / Wagendimensionen wählbar (Teilenummern - CAD Download)

Miniatur-Profilschienenführungen / SRS-G / Wagendimensionen wählbar
A full-ball type with not ball retainer on the SRS type.

[Features]
· The LM guide with ball retainer SRS type has a structure that includes two rolling sides on a compact body, which allows the load to be incurred from all sides, and can be used with a single shaft at locations that have limited space requirements and locations that use moment.
· The adoption of the ball retainer has eliminated mutual friction between the balls, which provides excellent high speed, low noise, good sound quality, long life, and being maintenance-free for long periods of time.
· The ball retainer eliminates the mutual friction between the balls, which improves the grease holdability and reduces the raised dust amount.
· The LM block and LM rail both use stainless steel that are highly rust-proof.
· The rail cross-section height is kept low, and it has a compact structure with a single left and right ball row, which allows it be mounted in space saving areas.
· This is a lightweight type where a part (around the ball escape hole, etc.) of the LM block has been insert formed using resin materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2SRS25GM+[78-1800/1]L[H,​P]M
2SRS25GM+[78-1800/1]LM
2SRS25GMC1+[78-1800/1]L[H,​P]M
2SRS25GMC1+[78-1800/1]LM
3SRS9WGMC1+[40-1430/1]L[H,​P]M
3SRS9WGMC1+[40-1430/1]LM
3SRS9WGM+[40-1430/1]L[H,​P]M
3SRS9WGM+[40-1430/1]LM
3SRS9XGMC1+[32-1240/1]L[H,​P]M
3SRS9XGMC1+[32-1240/1]LM
3SRS9XGM+[32-1240/1]L[H,​P]M
3SRS9XGM+[32-1240/1]LM
3SRS12GMC1+[36-2000/1]L[H,​P]M
3SRS12GMC1+[36-2000/1]LM
3SRS12GM+[36-2000/1]L[H,​P]M
3SRS12GM+[36-2000/1]LM
3SRS12WGM+[46-2000/1]L[H,​P]M
3SRS12WGM+[46-2000/1]LM
3SRS12WGMC1+[46-2000/1]L[H,​P]M
3SRS12WGMC1+[46-2000/1]LM
3SRS15GM+[55-2000/1]L[H,​P]M
3SRS15GM+[55-2000/1]LM
3SRS15GMC1+[55-2000/1]L[H,​P]M
3SRS15GMC1+[55-2000/1]LM
3SRS15WGM+[57-2000/1]L[H,​P]M
3SRS15WGM+[57-2000/1]LM
3SRS15WGMC1+[57-2000/1]L[H,​P]M
3SRS15WGMC1+[57-2000/1]LM
3SRS20GM+[51-1800/1]L[H,​P]M
3SRS20GM+[51-1800/1]LM
3SRS20GMC1+[51-1800/1]L[H,​P]M
3SRS20GMC1+[51-1800/1]LM
3SRS25GM+[78-1800/1]L[H,​P]M
3SRS25GM+[78-1800/1]LM
3SRS25GMC1+[78-1800/1]L[H,​P]M
3SRS25GMC1+[78-1800/1]LM
4SRS9WGMC1+[40-1430/1]L[H,​P]M
4SRS9WGMC1+[40-1430/1]LM
4SRS9WGM+[40-1430/1]L[H,​P]M
4SRS9WGM+[40-1430/1]LM
4SRS9XGMC1+[32-1240/1]L[H,​P]M
4SRS9XGMC1+[32-1240/1]LM
4SRS9XGM+[32-1240/1]L[H,​P]M
4SRS9XGM+[32-1240/1]LM
4SRS12GM+[36-2000/1]L[H,​P]M
4SRS12GM+[36-2000/1]LM
4SRS12GMC1+[36-2000/1]L[H,​P]M
4SRS12GMC1+[36-2000/1]LM
4SRS12WGMC1+[46-2000/1]L[H,​P]M
4SRS12WGMC1+[46-2000/1]LM
4SRS12WGM+[46-2000/1]L[H,​P]M
4SRS12WGM+[46-2000/1]LM
4SRS15GM+[55-2000/1]L[H,​P]M
4SRS15GM+[55-2000/1]LM
4SRS15GMC1+[55-2000/1]L[H,​P]M
4SRS15GMC1+[55-2000/1]LM
4SRS15WGM+[57-2000/1]L[H,​P]M
4SRS15WGM+[57-2000/1]LM
4SRS15WGMC1+[57-2000/1]L[H,​P]M
4SRS15WGMC1+[57-2000/1]LM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung - Führungswagen Ausführung - Schiene Schienenbreite W1
(mm)
Montagehöhe M
(mm)
Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke [L] Länge - Schiene
(mm)
Radiales Spiel Präzisionskategorie Nominale Teilenummer Dynamische Grundtragzahl C
(N)
Statische Grundtragzahl Co
(N)
[MA] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MB] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MC] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)
(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)
(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen Abstand Befestigungsbohrung - Schiene
(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene Das Führungswagen-Außenmaß W
(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L
(mm)
Montagebohrung, Einschraubtiefe
(mm)
Führungswagen-Maß L1
(mm)
Symbol for Number of Axes

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard2525278 ~ 1800NormalPräzisionsklasse251330022300181181255353566074877756Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard2525278 ~ 1800NormalPräzisionsklasse251330022300181181255353566074877756Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard2525278 ~ 1800Leichte VorspannungPräzisionsklasse251330022300181181255353566074877756Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard2525278 ~ 1800Leichte VorspannungPräzisionsklasse251330022300181181255353566074877756Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene1812340 ~ 1430Leichte VorspannungPräzisionsklasse9W2670335013.916.631.721123303.530392.827Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene1812340 ~ 1430Leichte VorspannungPräzisionsklasse9W2670335013.916.631.721123303.530392.827Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene1812340 ~ 1430NormalPräzisionsklasse9W2670335013.916.631.721123303.530392.827Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene1812340 ~ 1430NormalPräzisionsklasse9W2670335013.916.631.721123303.530392.827Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard910332 ~ 1240Leichte VorspannungHohe Güte9X222030609.8711.414.115103203.52030.82.819.8-

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard910332 ~ 1240Leichte VorspannungPräzisionsklasse9X222030609.8711.414.115103203.52030.82.819.8-

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard910332 ~ 1240NormalHohe Güte9X222030609.8711.414.115103203.52030.82.819.8-

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard910332 ~ 1240NormalPräzisionsklasse9X222030609.8711.414.115103203.52030.82.819.8-

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard1213336 ~ 2000Leichte VorspannungPräzisionsklasse123360355012.112.123.220153253.52734.43.220.6Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard1213336 ~ 2000Leichte VorspannungPräzisionsklasse123360355012.112.123.220153253.52734.43.220.6Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard1213336 ~ 2000NormalPräzisionsklasse123360355012.112.123.220153253.52734.43.220.6Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard1213336 ~ 2000NormalPräzisionsklasse123360355012.112.123.220153253.52734.43.220.6Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene2414346 ~ 2000NormalPräzisionsklasse12W4460532025.725.766.828153404.54044.53.530.9Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene2414346 ~ 2000NormalPräzisionsklasse12W4460532025.725.766.828153404.54044.53.530.9Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene2414346 ~ 2000Leichte VorspannungPräzisionsklasse12W4460532025.725.766.828153404.54044.53.530.9Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene2414346 ~ 2000Leichte VorspannungPräzisionsklasse12W4460532025.725.766.828153404.54044.53.530.9Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard1516355 ~ 2000NormalPräzisionsklasse155590572024.824.840.625203403.532433.525.7Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard1516355 ~ 2000NormalPräzisionsklasse155590572024.824.840.625203403.532433.525.7Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard1516355 ~ 2000Leichte VorspannungPräzisionsklasse155590572024.824.840.625203403.532433.525.7Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard1516355 ~ 2000Leichte VorspannungPräzisionsklasse155590572024.824.840.625203403.532433.525.7Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene4216357 ~ 2000NormalPräzisionsklasse15W7430859052.752.717845204404.56055.54.538.9Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene4216357 ~ 2000NormalPräzisionsklasse15W7430859052.752.717845204404.56055.54.538.9Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene4216357 ~ 2000Leichte VorspannungPräzisionsklasse15W7430859052.752.717845204404.56055.54.538.9Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene4216357 ~ 2000Leichte VorspannungPräzisionsklasse15W7430859052.752.717845204404.56055.54.538.9Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard2020351 ~ 1800NormalPräzisionsklasse205950940044.753.391.4302546064050634Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard2020351 ~ 1800NormalPräzisionsklasse205950940044.753.391.4302546064050634Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard2020351 ~ 1800Leichte VorspannungPräzisionsklasse205950940044.753.391.4302546064050634Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard2020351 ~ 1800Leichte VorspannungPräzisionsklasse205950940044.753.391.4302546064050634Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard2525378 ~ 1800NormalPräzisionsklasse251330022300181181255353566074877756Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard2525378 ~ 1800NormalPräzisionsklasse251330022300181181255353566074877756Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard2525378 ~ 1800Leichte VorspannungPräzisionsklasse251330022300181181255353566074877756Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard2525378 ~ 1800Leichte VorspannungPräzisionsklasse251330022300181181255353566074877756Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene1812440 ~ 1430Leichte VorspannungPräzisionsklasse9W2670335013.916.631.721123303.530392.827Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene1812440 ~ 1430Leichte VorspannungPräzisionsklasse9W2670335013.916.631.721123303.530392.827Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene1812440 ~ 1430NormalPräzisionsklasse9W2670335013.916.631.721123303.530392.827Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene1812440 ~ 1430NormalPräzisionsklasse9W2670335013.916.631.721123303.530392.827Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard910432 ~ 1240Leichte VorspannungHohe Güte9X222030609.8711.414.115103203.52030.82.819.8-

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard910432 ~ 1240Leichte VorspannungPräzisionsklasse9X222030609.8711.414.115103203.52030.82.819.8-

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard910432 ~ 1240NormalHohe Güte9X222030609.8711.414.115103203.52030.82.819.8-

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard910432 ~ 1240NormalPräzisionsklasse9X222030609.8711.414.115103203.52030.82.819.8-

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard1213436 ~ 2000NormalPräzisionsklasse123360355012.112.123.220153253.52734.43.220.6Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard1213436 ~ 2000NormalPräzisionsklasse123360355012.112.123.220153253.52734.43.220.6Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard1213436 ~ 2000Leichte VorspannungPräzisionsklasse123360355012.112.123.220153253.52734.43.220.6Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard1213436 ~ 2000Leichte VorspannungPräzisionsklasse123360355012.112.123.220153253.52734.43.220.6Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene2414446 ~ 2000Leichte VorspannungPräzisionsklasse12W4460532025.725.766.828153404.54044.53.530.9Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene2414446 ~ 2000Leichte VorspannungPräzisionsklasse12W4460532025.725.766.828153404.54044.53.530.9Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene2414446 ~ 2000NormalPräzisionsklasse12W4460532025.725.766.828153404.54044.53.530.9Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene2414446 ~ 2000NormalPräzisionsklasse12W4460532025.725.766.828153404.54044.53.530.9Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard1516455 ~ 2000NormalPräzisionsklasse155590572024.824.840.625203403.532433.525.7Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard1516455 ~ 2000NormalPräzisionsklasse155590572024.824.840.625203403.532433.525.7Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard1516455 ~ 2000Leichte VorspannungPräzisionsklasse155590572024.824.840.625203403.532433.525.7Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage StandardStandard1516455 ~ 2000Leichte VorspannungPräzisionsklasse155590572024.824.840.625203403.532433.525.7Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene4216457 ~ 2000NormalPräzisionsklasse15W7430859052.752.717845204404.56055.54.538.9Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene4216457 ~ 2000NormalPräzisionsklasse15W7430859052.752.717845204404.56055.54.538.9Required Number of Axis: 3

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene4216457 ~ 2000Leichte VorspannungPräzisionsklasse15W7430859052.752.717845204404.56055.54.538.9Required Number of Axis: 1

-

1 19 Arbeitstage BreitBreite Führungsschiene4216457 ~ 2000Leichte VorspannungPräzisionsklasse15W7430859052.752.717845204404.56055.54.538.9Required Number of Axis: 3

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Kugelausrichtung Standard Kugelkäfige NA
Ausführung - Wälzkörper Kugel Set / Einzelteile Produktsatz Befestigungsbohrung für Führungswagen Gewindebohrung
Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück) 4

Technischer Support