Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EE-SPX302-W2A 1M |
EE-SPX302-W2A 2M |
EE-SPX404-W2A 1M |
EE-SPX405-W2A 1M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Erkennungsabstand (mm) | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfhöhe (mm) | Max. Kopftiefe (mm) | Betriebsmodus | Standard-Erkennungsobjekt (mm) | Kabellänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung F | 3.6 | 13 | 15.5 | 21.2 | EIN, wenn Licht unterbrochen | Lichtundurchlässiger Korpus min. 1 × 0,5 mm | 1000 | ||
65.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung F | 3.6 | 13 | 15.5 | 21.2 | EIN, wenn Licht unterbrochen | Lichtundurchlässiger Korpus min. 1 × 0,5 mm | 2000 | ||
54.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausführung R | 3.6 | 13 | 15.5 | 21.2 | Licht sichtbar – EIN | Lichtundurchlässiger Korpus min. 1 × 0,5 mm | 1000 | ||
54.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | Ausführung L | 5 | 27.2 | 6.35 | 15.5 | Licht sichtbar – EIN | Lichtundurchlässiger Korpus min. 2 × 0,8 mm | 1000 |
Loading...
Erkennungsverfahren | Lichtschranken-Ausführung | Luminiszenz-Methode | Wechsellampe (Infrarotlicht) | Ausgangsformat | NPN-Spannungsausgang |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussmethode | Ausführung mit integriertem Kabel | Modus der Anzeigelampe | Leuchtende Lampe (rot) | Langloch/Breite(mm) | 0.5 |
Kabelspezifikation | Rundkabel, φ3,5, Vinyl-Mantel, 3-adrig | Nuttiefe(mm) | - | Schutzvorrichtung | IP50 |
Einbauformat | - | Zwischen Verstärkern(mm) | - | Passendes Rohr(φ) | - |
Ausführungsdetails | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Erkennungsabstand(mm)
Max. Kopfbreite(mm)
Max. Kopfhöhe(mm)
Max. Kopftiefe(mm)
Betriebsmodus
Standard-Erkennungsobjekt(mm)
Kabellänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften