Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TR-100
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Elastomer | Rad-Ø außen(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite(mm) | 32 | Bohrungs-Ø(mm) | 12 | Nabenbreite(mm) | 42 |
Lager | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Rad TR Serie, die Teilenummer ist TR-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TR-100.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften