Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindespindel-Außendurchmesser d (mm) | Steigung (mm) | Anzahl der Lastkreise (Reihen) x (Wicklungen) | Gewindespindellänge (mm) | Dynamische Grundtragzahl Ca (N) | Statische Grundtragzahl Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,051.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 16 | 5 | 1×2,5 | 410 | 7400 | 13900 | ||
1,241.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 16 | 5 | 1×2,5 | 510 | 7400 | 13900 | ||
1,394.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 16 | 5 | 1×2,5 | 610 | 7400 | 13900 | ||
1,642.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 16 | 5 | 1×2,5 | 710 | 7400 | 13900 | ||
2,327.84 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 20 | 5 | 1×2,5 | 1010 | 8300 | 17400 | ||
1,241.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 20 | 5 | 1×2,5 | 510 | 8300 | 17400 | ||
1,394.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 20 | 5 | 1×2,5 | 610 | 8300 | 17400 | ||
1,564.41 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 20 | 5 | 1×2,5 | 710 | 8300 | 17400 | ||
1,754.64 € | 1 | 24 Arbeitstage | - | 20 | 5 | 1×2,5 | 810 | 8300 | 17400 | ||
1,261.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 25 | 5 | 1×2,5 | 520 | 9200 | 22000 | ||
1,411.72 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 25 | 5 | 1×2,5 | 620 | 9200 | 22000 | ||
1,584.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 25 | 5 | 1×2,5 | 720 | 9200 | 22000 | ||
1,754.64 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 25 | 5 | 1×2,5 | 820 | 9200 | 22000 | ||
1,469.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 25 | 10 | 1×2,5 | 820 | 15800 | 33000 | ||
2,182.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 28 | 6 | 2×2,5 | 920 | 17500 | 49400 | ||
1,972.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 32 | 5 | 2×2,5 | 730 | 18500 | 56400 | ||
3,148.83 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 32 | 6 | 1×2,5 | 1430 | 13900 | 35200 | ||
1,774.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 32 | 6 | 1×2,5 | 730 | 13900 | 35200 | ||
2,137.60 € | 1 | 85 Arbeitstage | - | 32 | 6 | 1×2,5 | 930 | 13900 | 35200 | ||
1,972.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 32 | 6 | 2×2,5 | 730 | 25200 | 70400 | ||
2,105.06 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 32 | 10 | 1×2,5 | 930 | 26100 | 56200 | ||
3,604.40 € | 1 | 85 Arbeitstage | - | 36 | 10 | 2×2,5 | 1430 | 50100 | 126400 | ||
4,240.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 36 | 10 | 2×2,5 | 1830 | 50100 | 126400 | ||
3,041.20 € | 1 | 85 Arbeitstage | - | 40 | 10 | 1×2,5 | 1230 | 29000 | 70400 | ||
3,391.62 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 40 | 10 | 2×2,5 | 1230 | 52700 | 141100 |
Loading...
Ausführung | Genauigkeit | Eigenschaften | Standard | Flansch-Ausführung | Rundflansch |
---|---|---|---|---|---|
Genauigkeit | C5 | Vorspannung | Verfügbar | Nutzungsbedingungen | Standard / Staubresistent |
Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube | Rechtsgewindeschraube | Axialabstand | G0 | Mutterform | versetzt |
Umlauf-System | Mit Rückleitung | Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb | RR (Labyrinthdichtung) | Symbol, standardmäßig auf Lager | A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm)
Steigung(mm)
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen)
Gewindespindellänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften