Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 79 - 100 mm / [Traglast] 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Aluminiumfolie. Duroplast-Urethanschaum, MC-Nylon, Phenol, Verstärktes Nylon
Verwendet werden die Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 79 und 100 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 300 daN (kgf) ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 220.01 oder 320 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Aluminiumfolie. Duroplast-Urethanschaum, MC-Nylon, Phenol und Verstärktes Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HSG-50GFB |
HSG-50MC |
HSG-50PB |
HSG-65AU |
HSG-65GNB |
HSG-65MC |
HSG-65PB |
HSG-75AU |
HSG-75GNB |
HSG-75MC |
HSG-75PB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | JAN-Code | Bestellcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 79 | [Nylon] Verstärktes Nylon | 50 | 49 | Mittlere Last | - | - | |
35.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 79 | [Technische Kunststoffe] MC-Nylon | 50 | 49 | Mittlere Last | - | - | ||
31.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 79 | Phenol | 50 | 49 | Mittlere Last | - | - | ||
38.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 90 | [Polyurethankautschuk] Aluminiumfolie, Duroplast-Urethanschaum | 65 | 57 | Schwere Last | 4580322260611 | 440-5129 | |
27.03 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 90 | [Nylon] Verstärktes Nylon | 65 | 56 | Mittlere Last | - | - | ||
49.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 90 | [Technische Kunststoffe] MC-Nylon | 65 | 56 | Mittlere Last | - | - | ||
32.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 90 | Phenol | 65 | 56 | Mittlere Last | - | - | ||
39.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 100 | [Polyurethankautschuk] Aluminiumfolie, Duroplast-Urethanschaum | 75 | 61 | Schwere Last | 4580322260628 | 440-5137 | |
28.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | [Nylon] Verstärktes Nylon | 75 | 61 | Mittlere Last | - | - | |
60.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | [Technische Kunststoffe] MC-Nylon | 75 | 61 | Mittlere Last | - | - | ||
33.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | Phenol | 75 | 61 | Mittlere Last | - | - |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Lastbereich(daN) | 220.01~320.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Zulässige Last(daN) | 300 | Radmerkmale | kA |
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) | 63 |
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) | 63 | Plattenlänge(mm) | 82 | Plattenbreite(mm) | 82 |
Radbreite(mm) | 38 | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Werksanlagen | Radlager | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften