Volle e-rohre E2/000, Serie 2680

Volle e-rohre E2/000, Serie 2680
Deckel im Innenradius beidseitig aufklappbar, komplett geschlossen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2680.05.[100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2680.05.[100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2605.1PZ,​2605.1PZ.A1,​2605.1PZ.A2,​2605.1PZ.A3,​2605.1PZ.A4,​2605.1PZB,​2605.1PZB.A1,​2605.1PZB.A2,​2605.1PZB.A3,​2605.1PZB.A4,​2605.1PZBK1.A1,​2605.1PZBK1.A2,​2605.1PZBK1.A3,​2605.1PZBK1.A4,​2605.1PZBK1,​2605.12PZ,​2605.12PZ.A1,​2605.12PZ.A2,​2605.12PZ.A3,​2605.12PZ.A4,​2605.12PZB,​2605.12PZB.A1,​2605.12PZB.A2,​2605.12PZB.A3,​2605.12PZB.A4,​2605.12PZBK1.A1,​2605.12PZBK1.A2,​2605.12PZBK1.A3,​2605.12PZBK1.A4,​2605.12PZBK1,​2605.2PZ,​2605.2PZ.A1,​2605.2PZ.A2,​2605.2PZ.A3,​2605.2PZ.A4,​2605.2PZB,​2605.2PZB.A1,​2605.2PZB.A2,​2605.2PZB.A3,​2605.2PZB.A4,​2605.2PZBK1.A1,​2605.2PZBK1.A2,​2605.2PZBK1.A3,​2605.2PZBK1.A4,​2605.2PZBK1,​2605.3PZ,​2605.3PZ.A1,​2605.3PZ.A2,​2605.3PZ.A3,​2605.3PZ.A4,​2605.3PZB,​2605.3PZB.A1,​2605.3PZB.A2,​2605.3PZB.A3,​2605.3PZB.A4,​2605.3PZBK1.A1,​2605.3PZBK1.A2,​2605.3PZBK1.A3,​2605.3PZBK1.A4,​2605.3PZBK1,​2605.34PZ,​2605.34PZ.A1,​2605.34PZ.A2,​2605.34PZ.A3,​2605.34PZ.A4,​2605.34PZB,​2605.34PZB.A1,​2605.34PZB.A2,​2605.34PZB.A3,​2605.34PZB.A4,​2605.34PZBK1.A1,​2605.34PZBK1.A2,​2605.34PZBK1.A3,​2605.34PZBK1.A4,​2605.34PZBK1,​2605.4PZ,​2605.4PZ.A1,​2605.4PZ.A2,​2605.4PZ.A3,​2605.4PZ.A4,​2605.4PZB,​2605.4PZB.A1,​2605.4PZB.A2,​2605.4PZB.A3,​2605.4PZB.A4,​2605.4PZBK1.A1,​2605.4PZBK1.A2,​2605.4PZBK1.A3,​2605.4PZBK1.A4,​2605.4PZBK1,​26800.05.1.A,​26800.05.1,​26800.05.12.A,​26800.05.12.C,​26800.05.12.C.A1,​26800.05.12.C.A2,​26800.05.12.C.A3,​26800.05.12.C.A4,​26800.05.12]
2680.07.[100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2680.07.[100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2607.1PZ,​2607.1PZ.A1,​2607.1PZ.A2,​2607.1PZ.A3,​2607.1PZ.A4,​2607.1PZB,​2607.1PZB.A1,​2607.1PZB.A2,​2607.1PZB.A3,​2607.1PZB.A4,​2607.1PZBK1.A1,​2607.1PZBK1.A2,​2607.1PZBK1.A3,​2607.1PZBK1.A4,​2607.1PZBK1,​2607.12PZ,​2607.12PZ.A1,​2607.12PZ.A2,​2607.12PZ.A3,​2607.12PZ.A4,​2607.12PZB,​2607.12PZB.A1,​2607.12PZB.A2,​2607.12PZB.A3,​2607.12PZB.A4,​2607.12PZBK1.A1,​2607.12PZBK1.A2,​2607.12PZBK1.A3,​2607.12PZBK1.A4,​2607.12PZBK1,​2607.2PZ,​2607.2PZ.A1,​2607.2PZ.A2,​2607.2PZ.A3,​2607.2PZ.A4,​2607.2PZB,​2607.2PZB.A1,​2607.2PZB.A2,​2607.2PZB.A3,​2607.2PZB.A4,​2607.2PZBK1.A1,​2607.2PZBK1.A2,​2607.2PZBK1.A3,​2607.2PZBK1.A4,​2607.2PZBK1,​2607.3PZ,​2607.3PZ.A1,​2607.3PZ.A2,​2607.3PZ.A3,​2607.3PZ.A4,​2607.3PZB,​2607.3PZB.A1,​2607.3PZB.A2,​2607.3PZB.A3,​2607.3PZB.A4,​2607.3PZBK1.A1,​2607.3PZBK1.A2,​2607.3PZBK1.A3,​2607.3PZBK1.A4,​2607.3PZBK1,​2607.34PZ,​2607.34PZ.A1,​2607.34PZ.A2,​2607.34PZ.A3,​2607.34PZ.A4,​2607.34PZB,​2607.34PZB.A1,​2607.34PZB.A2,​2607.34PZB.A3,​2607.34PZB.A4,​2607.34PZBK1.A1,​2607.34PZBK1.A2,​2607.34PZBK1.A3,​2607.34PZBK1.A4,​2607.34PZBK1,​2607.4PZ,​2607.4PZ.A1,​2607.4PZ.A2,​2607.4PZ.A3,​2607.4PZ.A4,​2607.4PZB,​2607.4PZB.A1,​2607.4PZB.A2,​2607.4PZB.A3,​2607.4PZB.A4,​2607.4PZBK1.A1,​2607.4PZBK1.A2,​2607.4PZBK1.A3,​2607.4PZBK1.A4,​2607.4PZBK1,​26800.07.1.A,​26800.07.1,​26800.07.12.A,​26800.07.12.C,​26800.07.12.C.A1,​26800.07.12.C.A2,​26800.07.12.C.A3,​26800.07.12.C.A4,​26800.07.12]
2680.10.[100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2680.10.[100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2610.1PZ,​2610.1PZ.A1,​2610.1PZ.A2,​2610.1PZ.A3,​2610.1PZ.A4,​2610.1PZB,​2610.1PZB.A1,​2610.1PZB.A2,​2610.1PZB.A3,​2610.1PZB.A4,​2610.1PZBK1.A1,​2610.1PZBK1.A2,​2610.1PZBK1.A3,​2610.1PZBK1.A4,​2610.1PZBK1,​2610.12PZ,​2610.12PZ.A1,​2610.12PZ.A2,​2610.12PZ.A3,​2610.12PZ.A4,​2610.12PZB,​2610.12PZB.A1,​2610.12PZB.A2,​2610.12PZB.A3,​2610.12PZB.A4,​2610.12PZBK1.A1,​2610.12PZBK1.A2,​2610.12PZBK1.A3,​2610.12PZBK1.A4,​2610.12PZBK1,​2610.2PZ,​2610.2PZ.A1,​2610.2PZ.A2,​2610.2PZ.A3,​2610.2PZ.A4,​2610.2PZB,​2610.2PZB.A1,​2610.2PZB.A2,​2610.2PZB.A3,​2610.2PZB.A4,​2610.2PZBK1.A1,​2610.2PZBK1.A2,​2610.2PZBK1.A3,​2610.2PZBK1.A4,​2610.2PZBK1,​2610.3PZ,​2610.3PZ.A1,​2610.3PZ.A2,​2610.3PZ.A3,​2610.3PZ.A4,​2610.3PZB,​2610.3PZB.A1,​2610.3PZB.A2,​2610.3PZB.A3,​2610.3PZB.A4,​2610.3PZBK1.A1,​2610.3PZBK1.A2,​2610.3PZBK1.A3,​2610.3PZBK1.A4,​2610.3PZBK1,​2610.34PZ,​2610.34PZ.A1,​2610.34PZ.A2,​2610.34PZ.A3,​2610.34PZ.A4,​2610.34PZB,​2610.34PZB.A1,​2610.34PZB.A2,​2610.34PZB.A3,​2610.34PZB.A4,​2610.34PZBK1.A1,​2610.34PZBK1.A2,​2610.34PZBK1.A3,​2610.34PZBK1.A4,​2610.34PZBK1,​2610.4PZ,​2610.4PZ.A1,​2610.4PZ.A2,​2610.4PZ.A3,​2610.4PZ.A4,​2610.4PZB,​2610.4PZB.A1,​2610.4PZB.A2,​2610.4PZB.A3,​2610.4PZB.A4,​2610.4PZBK1.A1,​2610.4PZBK1.A2,​2610.4PZBK1.A3,​2610.4PZBK1.A4,​2610.4PZBK1,​26800.10.1.A,​26800.10.1,​26800.10.12.A,​26800.10.12.C,​26800.10.12.C.A1,​26800.10.12.C.A2,​26800.10.12.C.A3,​26800.10.12.C.A4,​26800.10.12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnenbreite
(mm)
1 6 Arbeitstage 1050
1 6 Arbeitstage 1050
1 6 Arbeitstage 1075
1 6 Arbeitstage 1075
1 24 Arbeitstage 10100
1 24 Arbeitstage 10100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Square Shape Abdeckungsart Querstangen-Ausführung Innenhöhe(mm) 35
Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 32 Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10
Abstand P(mm) 56 Öffnungs- und Verschlusstyp Innenumfangsseite Kabeleinführungs-Art Snap (Open / Close)
Bewegungstyp 2 Sizeal Motion Betriebstemperatur(°C) -40::120 Energy-Chains-Material Harz

Technischer Support