Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innenbreite (mm) | Anzahl der Verbindungsglieder | lieferbare Biegeradien | Farbe | Anschlusselemente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 Arbeitstage | 10 | 10 | 1 ~ 100 | 48 ~ 100 | Schwarz | Nein | ||
1 | 16 Arbeitstage | 10 | 10 | 1 ~ 100 | 48 ~ 100 | Schwarz | 080.10.12 / 080.10.12PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 1 ~ 100 | 48 ~ 100 | Schwarz | Nein | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 1 ~ 100 | 48 ~ 100 | Schwarz | 080.16.12 / 080.16.12PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 1 ~ 100 | 48 ~ 100 | Schwarz | Nein | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 1 ~ 100 | 48 ~ 100 | Schwarz | 080.20.12 / 080.20.12PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 1 ~ 100 | 48 ~ 100 | Schwarz | Nein | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 1 ~ 100 | 48 ~ 100 | Schwarz | 080.30.12 / 080.30.12PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 1 ~ 100 | 48 ~ 100 | Schwarz | Nein | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 1 ~ 100 | 48 ~ 100 | Schwarz | 080.40.12 / 080.40.12PZ | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 ~ 100 | 48 ~ 100 | Schwarz | Nein | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 ~ 100 | 48 ~ 100 | Schwarz | 080.50.12 / 080.50.12PZ |
Loading...
Energy-Chains-Ausführung | Square Shape | Abdeckungsart | Halb | Eigenschaften | Low Noise |
---|---|---|---|---|---|
Innenhöhe(mm) | 15 | Anzahl der internen Unterteilungen für Träger | Keine | Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) | 12.5 |
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) | 10 | Abstand P(mm) | 20 | Öffnungs- und Verschlusstyp | Außenumfangsseite |
Kabeleinführungs-Art | Reißverschluss | Bewegungstyp | 2 Sizeal Motion | Betriebstemperatur(°C) | -40::120 |
Energy-Chains-Material | Harz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenbreite(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder
lieferbare Biegeradien
Farbe
Anschlusselemente
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften