Profilschienen / SHS

Profilschienen / SHS
No need to fret over delivery because the THK LM guide ships in three days. We have started selling individual rails due to customer requests we have received. The rail length can be designated at units of 1 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHS15-[73-2920/1]L(GK)
SHS25-[105-2920/1]L(GK)
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schienenbreite W1
(mm)
Montagehöhe M
(mm)
[L] Länge - Schiene
(mm)
Nominale Teilenummer Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene
1 7 Arbeitstage 152473 ~ 2920154.5
1 7 Arbeitstage 2336105 ~ 2920257

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Schiene Standard Radiales Spiel Normal Präzisionskategorie Standardklasse
Abstand Befestigungsbohrung - Schiene(mm) 60 Set / Einzelteile Führschienen-Element

Technischer Support