• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[Nur Block] LM-Führungen in SHW-Form mit Kugelkäfig samt breiter Schiene, SHS-Modell

[Nur Block] LM-Führungen in SHW-Form mit Kugelkäfig samt breiter Schiene, SHS-Modell
  • Mengenrabatt

An individual block from the THK LM guide SHS series. Extremely useful for sudden design changes and when performing maintenance.

[Features]
· Circulates the ball row using the end plate that is assembled in the LM block when the ball rotates the rotating side with four rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· Each of the rail rows has been positioned at a 45° contact angle so that the rated load will be the same for all four directions (radial direction, reverse radial direction, horizontal direction) that act on the LM block, which allows it to be used in any position, and is also stable due to incurring a preload with a good balance, and makes it possible to maintain a constant low friction coefficient, and increase rigidity in four directions.
·
· Cross-section

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHS15C1(GK)
SHS15C1SS(GK)
SHS15C1UU(GK)
SHS15LC1(GK)
SHS15LC1SS(GK)
SHS15LC1UU(GK)
SHS15LV1(GK)
SHS15LV1SS(GK)
SHS15LV1UU(GK)
SHS15R1(GK)
SHS15R1SS(GK)
SHS15R1UU(GK)
SHS15V1(GK)
SHS15V1SS(GK)
SHS15V1UU(GK)
SHS20C1(GK)
SHS20C1SS(GK)
SHS20C1UU(GK)
SHS20LC1(GK)
SHS20LC1SS(GK)
SHS20LC1UU(GK)
SHS20LV1(GK)
SHS20LV1SS(GK)
SHS20LV1UU(GK)
SHS20V1(GK)
SHS20V1SS(GK)
SHS20V1UU(GK)
SHS25C1(GK)
SHS25C1SS(GK)
SHS25C1UU(GK)
SHS25LC1(GK)
SHS25LC1SS(GK)
SHS25LC1UU(GK)
SHS25LR1(GK)
SHS25LR1SS(GK)
SHS25LR1UU(GK)
SHS25LV1(GK)
SHS25LV1SS(GK)
SHS25LV1UU(GK)
SHS25R1(GK)
SHS25R1SS(GK)
SHS25R1UU(GK)
SHS25V1(GK)
SHS25V1SS(GK)
SHS25V1UU(GK)
SHS30C1(GK)
SHS30C1SS(GK)
SHS30C1UU(GK)
SHS30LC1(GK)
SHS30LC1SS(GK)
SHS30LC1UU(GK)
SHS30LR1(GK)
SHS30LR1SS(GK)
SHS30LR1UU(GK)
SHS30LV1(GK)
SHS30LV1SS(GK)
SHS30LV1UU(GK)
SHS30R1(GK)
SHS30R1SS(GK)
SHS30R1UU(GK)
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAusführung mit Führungswagen Nenn-Teilenummer Lagerkugeln Das Führungswagen-Außenmaß W
(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L
(mm)
Montagebohrung, Maß S
(M)
Montagebohrung, Einschraubtiefe
(mm)
Führungswagen-Maß L1
(mm)
Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub

72.04 €

4 Arbeitstage 10Breit15Kugel4764.4M5Durchgangsbohrung48NA

82.50 €

4 Arbeitstage 10Breit15Kugel4764.4M5Durchgangsbohrung48Dichtung (Ende + Seite + Innen)

78.82 €

4 Arbeitstage 10Breit15Kugel4764.4M5Durchgangsbohrung48Enddichtung

86.20 €

4 Arbeitstage 10Breit15Kugel4779.4M5Durchgangsbohrung63NA

96.67 €

4 Arbeitstage 10Breit15Kugel4779.4M5Durchgangsbohrung63Dichtung (Ende + Seite + Innen)

92.99 €

4 Arbeitstage 10Breit15Kugel4779.4M5Durchgangsbohrung63Enddichtung

86.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10Standard15Kugel3479.4M4463NA

96.67 €

4 Arbeitstage 10Standard15Kugel3479.4M4463Dichtung (Ende + Seite + Innen)

92.99 €

4 Arbeitstage 10Standard15Kugel3479.4M4463Enddichtung

72.04 €

4 Arbeitstage 10Standard15Kugel3464.4M4548NA

82.50 €

4 Arbeitstage 10Standard15Kugel3464.4M4548Dichtung (Ende + Seite + Innen)

78.82 €

4 Arbeitstage 10Standard15Kugel3464.4M4548Enddichtung

72.04 €

4 Arbeitstage 10Standard15Kugel3464.4M4448NA

82.50 €

4 Arbeitstage 10Standard15Kugel3464.4M4448Dichtung (Ende + Seite + Innen)

78.82 €

4 Arbeitstage 10Standard15Kugel3464.4M4448Enddichtung

82.54 €

4 Arbeitstage 10Breit20Kugel6379M6Durchgangsbohrung59NA

93.04 €

4 Arbeitstage 10Breit20Kugel6379M6Durchgangsbohrung59Dichtung (Ende + Seite + Innen)

89.35 €

4 Arbeitstage 10Breit20Kugel6379M6Durchgangsbohrung59Enddichtung

99.15 €

4 Arbeitstage 10Breit20Kugel6398M6Durchgangsbohrung78NA

109.65 €

4 Arbeitstage 10Breit20Kugel6398M6Durchgangsbohrung78Dichtung (Ende + Seite + Innen)

105.97 €

4 Arbeitstage 10Breit20Kugel6398M6Durchgangsbohrung78Enddichtung

99.15 €

4 Arbeitstage 10Standard20Kugel4498M5578NA

109.65 €

4 Arbeitstage 10Standard20Kugel4498M5578Dichtung (Ende + Seite + Innen)

105.97 €

4 Arbeitstage 10Standard20Kugel4498M5578Enddichtung

82.54 €

4 Arbeitstage 10Standard20Kugel4479M5559NA

93.04 €

4 Arbeitstage 10Standard20Kugel4479M5559Dichtung (Ende + Seite + Innen)

89.35 €

4 Arbeitstage 10Standard20Kugel4479M5559Enddichtung

96.70 €

4 Arbeitstage 10Breit25Kugel7092M8Durchgangsbohrung71NA

118.29 €

4 Arbeitstage 10Breit25Kugel7092M8Durchgangsbohrung71Dichtung (Ende + Seite + Innen)

109.05 €

4 Arbeitstage 10Breit25Kugel7092M8Durchgangsbohrung71Enddichtung

116.39 €

4 Arbeitstage 10Breit25Kugel70109M8Durchgangsbohrung88NA

137.97 €

4 Arbeitstage 10Breit25Kugel70109M8Durchgangsbohrung88Dichtung (Ende + Seite + Innen)

128.74 €

4 Arbeitstage 10Breit25Kugel70109M8Durchgangsbohrung88Enddichtung

116.39 €

4 Arbeitstage 10Standard25Kugel48109M6888NA

137.97 €

4 Arbeitstage 10Standard25Kugel48109M6888Dichtung (Ende + Seite + Innen)

128.74 €

4 Arbeitstage 10Standard25Kugel48109M6888Enddichtung

116.39 €

4 Arbeitstage 10Standard25Kugel48109M66.588NA

137.97 €

4 Arbeitstage 10Standard25Kugel48109M66.588Dichtung (Ende + Seite + Innen)

128.74 €

4 Arbeitstage 10Standard25Kugel48109M66.588Enddichtung

96.70 €

4 Arbeitstage 10Standard25Kugel4892M6871NA

118.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10Standard25Kugel4892M6871Dichtung (Ende + Seite + Innen)

109.05 €

4 Arbeitstage 10Standard25Kugel4892M6871Enddichtung

96.70 €

4 Arbeitstage 10Standard25Kugel4892M66.571NA

118.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10Standard25Kugel4892M66.571Dichtung (Ende + Seite + Innen)

109.05 €

4 Arbeitstage 10Standard25Kugel4892M66.571Enddichtung

115.19 €

4 Arbeitstage 10Breit30Kugel90106M10Durchgangsbohrung80NA

141.09 €

4 Arbeitstage 10Breit30Kugel90106M10Durchgangsbohrung80Dichtung (Ende + Seite + Innen)

130.00 €

4 Arbeitstage 10Breit30Kugel90106M10Durchgangsbohrung80Enddichtung

137.34 €

4 Arbeitstage 10Breit30Kugel90131M10Durchgangsbohrung105NA

163.24 €

4 Arbeitstage 10Breit30Kugel90131M10Durchgangsbohrung105Dichtung (Ende + Seite + Innen)

152.15 €

4 Arbeitstage 10Breit30Kugel90131M10Durchgangsbohrung105Enddichtung

137.34 €

4 Arbeitstage 10Standard30Kugel60131M810105NA

163.24 €

4 Arbeitstage 10Standard30Kugel60131M810105Dichtung (Ende + Seite + Innen)

152.15 €

4 Arbeitstage 10Standard30Kugel60131M810105Enddichtung

137.34 €

4 Arbeitstage 10Standard30Kugel60131M88105NA

163.24 €

4 Arbeitstage 10Standard30Kugel60131M88105Dichtung (Ende + Seite + Innen)

152.15 €

4 Arbeitstage 10Standard30Kugel60131M88105Enddichtung

115.19 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10Standard30Kugel60106M81080NA

141.09 €

4 Arbeitstage 10Standard30Kugel60106M81080Dichtung (Ende + Seite + Innen)

130.00 €

4 Arbeitstage 10Standard30Kugel60106M81080Enddichtung

Loading...

Grundlegende Informationen

Satz/separates Element Nur Führungswagen Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke 1 Werkstoff Kohlenstoffstahl
Radiales Spiel Normal Präzisionskategorie Standardklasse Kugelausrichtung 4-reihig, rund
Kugelkäfige Verfügbar Schmiersystem NA Befestigungsbohrung für Führungswagen Gewindebohrung
Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück) 4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support