Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Führungswagen | Werkstoff | Nominale Teilenummer | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung) (mm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung) (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen | Abstand Befestigungsbohrung - Schiene (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene | Das Führungswagen-Außenmaß W (mm) | Das Führungswagen-Außenmaß L (mm) | Befestigungsbohrung für Führungswagen | Montagebohrung, Maß S (M) | Montagebohrung, Maß H (φ) | Montagebohrung, Einschraubtiefe (mm) | Führungswagen-Maß L1 (mm) | Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 15 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 56.6 | Bohrung | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 38.8 | NA | |
70.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 15 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 56.6 | Bohrung | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 38.8 | Enddichtung | |
64.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | Gewindebohrung | M4 | - | 5 | 38.8 | NA | |
170.45 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | Gewindebohrung | M4 | - | 5 | 38.8 | NA | |
73.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | Gewindebohrung | M4 | - | 5 | 38.8 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
184.84 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | Gewindebohrung | M4 | - | 5 | 38.8 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
70.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | Gewindebohrung | M4 | - | 5 | 38.8 | Enddichtung | |
179.77 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | Gewindebohrung | M4 | - | 5 | 38.8 | Enddichtung | |
73.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 74 | Bohrung | - | 6 | Durchgangsbohrung | 50.8 | NA | |
79.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 74 | Bohrung | - | 6 | Durchgangsbohrung | 50.8 | Enddichtung | |
88.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | Gewindebohrung | M6 | - | Durchgangsbohrung | 66.8 | NA | |
97.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | Gewindebohrung | M6 | - | Durchgangsbohrung | 66.8 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
94.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | Gewindebohrung | M6 | - | Durchgangsbohrung | 66.8 | Enddichtung | |
88.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | Bohrung | - | 6 | Durchgangsbohrung | 66.8 | NA | |
97.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | Bohrung | - | 6 | Durchgangsbohrung | 66.8 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
94.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | Bohrung | - | 6 | Durchgangsbohrung | 66.8 | Enddichtung | |
88.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 20 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 90 | Gewindebohrung | M5 | - | 6 | 66.8 | NA | |
243.00 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 20 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 90 | Gewindebohrung | M5 | - | 6 | 66.8 | NA | |
97.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 20 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 90 | Gewindebohrung | M5 | - | 6 | 66.8 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
257.39 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 20 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 90 | Gewindebohrung | M5 | - | 6 | 66.8 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
94.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 20 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 90 | Gewindebohrung | M5 | - | 6 | 66.8 | Enddichtung | |
229.77 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 20 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 90 | Gewindebohrung | M5 | - | 6 | 66.8 | Enddichtung | |
73.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 74 | Gewindebohrung | M5 | - | 6 | 50.8 | NA | |
203.37 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 74 | Gewindebohrung | M5 | - | 6 | 50.8 | NA | |
82.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 74 | Gewindebohrung | M5 | - | 6 | 50.8 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
217.75 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 74 | Gewindebohrung | M5 | - | 6 | 50.8 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
79.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 74 | Gewindebohrung | M5 | - | 6 | 50.8 | Enddichtung | |
193.38 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 74 | Gewindebohrung | M5 | - | 6 | 50.8 | Enddichtung | |
94.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 25 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 83.1 | Bohrung | - | 7 | Durchgangsbohrung | 59.5 | Enddichtung | |
103.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 25 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 102.2 | Bohrung | - | 7 | Durchgangsbohrung | 78.6 | NA | |
122.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 25 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 102.2 | Bohrung | - | 7 | Durchgangsbohrung | 78.6 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
114.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 25 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 102.2 | Bohrung | - | 7 | Durchgangsbohrung | 78.6 | Enddichtung | |
103.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 25 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 102.2 | Gewindebohrung | M6 | - | 8 | 78.6 | NA | |
277.60 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 25 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 102.2 | Gewindebohrung | M6 | - | 8 | 78.6 | NA | |
122.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 25 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 102.2 | Gewindebohrung | M6 | - | 8 | 78.6 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
307.17 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 25 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 102.2 | Gewindebohrung | M6 | - | 8 | 78.6 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
114.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 25 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 102.2 | Gewindebohrung | M6 | - | 8 | 78.6 | Enddichtung | |
267.28 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 25 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 102.2 | Gewindebohrung | M6 | - | 8 | 78.6 | Enddichtung | |
85.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 25 | 35 | 35 | 8 | 60 | 7 | 48 | 83.1 | Gewindebohrung | M6 | - | 8 | 59.5 | NA | |
230.37 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 25 | 35 | 35 | 8 | 60 | 7 | 48 | 83.1 | Gewindebohrung | M6 | - | 8 | 59.5 | NA | |
105.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 25 | 35 | 35 | 8 | 60 | 7 | 48 | 83.1 | Gewindebohrung | M6 | - | 8 | 59.5 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
259.94 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 25 | 35 | 35 | 8 | 60 | 7 | 48 | 83.1 | Gewindebohrung | M6 | - | 8 | 59.5 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
96.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 25 | 35 | 35 | 8 | 60 | 7 | 48 | 83.1 | Gewindebohrung | M6 | - | 8 | 59.5 | Enddichtung | |
225.06 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 25 | 35 | 35 | 8 | 60 | 7 | 48 | 83.1 | Gewindebohrung | M6 | - | 8 | 59.5 | Enddichtung | |
98.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 30 | 72 | 52 | 9 | 80 | 9 | 90 | 98 | Bohrung | - | 9 | Durchgangsbohrung | 70.4 | NA | |
121.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 30 | 72 | 52 | 9 | 80 | 9 | 90 | 98 | Bohrung | - | 9 | Durchgangsbohrung | 70.4 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
111.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 30 | 72 | 52 | 9 | 80 | 9 | 90 | 98 | Bohrung | - | 9 | Durchgangsbohrung | 70.4 | Enddichtung | |
122.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 30 | 72 | 52 | 10 | 80 | 9 | 90 | 120.6 | Gewindebohrung | M10 | - | Durchgangsbohrung | 93 | NA | |
135.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 30 | 72 | 52 | 10 | 80 | 9 | 90 | 120.6 | Gewindebohrung | M10 | - | Durchgangsbohrung | 93 | Enddichtung | |
122.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 30 | 72 | 52 | 9 | 80 | 9 | 90 | 120.6 | Bohrung | - | 9 | Durchgangsbohrung | 93 | NA | |
145.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 30 | 72 | 52 | 9 | 80 | 9 | 90 | 120.6 | Bohrung | - | 9 | Durchgangsbohrung | 93 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
135.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 30 | 72 | 52 | 9 | 80 | 9 | 90 | 120.6 | Bohrung | - | 9 | Durchgangsbohrung | 93 | Enddichtung | |
122.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 30 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 120.6 | Gewindebohrung | M8 | - | 10 | 93 | NA | |
369.57 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 30 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 120.6 | Gewindebohrung | M8 | - | 10 | 93 | NA | |
145.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 30 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 120.6 | Gewindebohrung | M8 | - | 10 | 93 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
405.05 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 30 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 120.6 | Gewindebohrung | M8 | - | 10 | 93 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
135.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 30 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 120.6 | Gewindebohrung | M8 | - | 10 | 93 | Enddichtung | |
354.80 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 30 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 120.6 | Gewindebohrung | M8 | - | 10 | 93 | Enddichtung | |
102.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 98 | Gewindebohrung | M8 | - | 10 | 70.4 | NA | |
307.14 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 98 | Gewindebohrung | M8 | - | 10 | 70.4 | NA |
Loading...
Ausführung - Schiene | Standard | Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke | 1 | Radiales Spiel | Normal |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | Standardklasse | Kugelausrichtung | 4-reihig, rund | Kugelkäfige | NA |
Schmiersystem | NA | Ausführung - Wälzkörper | Kugel | Set / Einzelteile | Nur Führungswagen |
Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Führungswagen
Werkstoff
Nominale Teilenummer
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen
Abstand Befestigungsbohrung - Schiene(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene
Das Führungswagen-Außenmaß W(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L(mm)
Befestigungsbohrung für Führungswagen
Montagebohrung, Maß S(M)
Montagebohrung, Maß H(φ)
Montagebohrung, Einschraubtiefe(mm)
Führungswagen-Maß L1(mm)
Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften