Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 79 - 100 mm / [Traglast] 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Phenol, Verstärktes Nylon
YUEI CASTER hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 79 und 100 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 250 daN (kgf) ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 220.01 oder 320 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe MC-Nylon, Phenol und Verstärktes Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS-HSG-50GFB |
SUS-HSG-50MC |
SUS-HSG-50PB |
SUS-HSG-65GNB |
SUS-HSG-65MC |
SUS-HSG-65PB |
SUS-HSG-75GNB |
SUS-HSG-75MC |
SUS-HSG-75PB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 79 | [Nylon] Verstärktes Nylon | 50 | 49 | |
72.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 79 | [Technische Kunststoffe] MC-Nylon | 50 | 49 | |
69.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 79 | Phenol | 50 | 49 | |
61.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 90 | [Nylon] Verstärktes Nylon | 65 | 56 | |
83.68 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 90 | [Technische Kunststoffe] MC-Nylon | 65 | 56 | |
68.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 90 | Phenol | 65 | 56 | |
68.16 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 100 | [Nylon] Verstärktes Nylon | 75 | 61 | |
80.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | [Technische Kunststoffe] MC-Nylon | 75 | 61 | ||
73.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100 | Phenol | 75 | 61 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Lastbereich(daN) | 220.01~320.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Zulässige Last(daN) | 250 | Radmerkmale | kA |
Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) | 63 |
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) | 63 | Plattenlänge(mm) | 82 | Plattenbreite(mm) | 82 |
Radbreite(mm) | 38 | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Werksanlagen | Lastkategorie | Mittlere Last |
Radlager | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften